The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Rozvadě­čové skříně Cosmos
  • VD108TD
  • Distri­buce energie

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., transp. dvířka VD108TD

EAN
3250616641273
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., transp. dvířka

VD108TD

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Uzamykací systém 1 dostupné produkty
  • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Uzamykací systém
  • Montážní příslu­šen­ství
  • VZ926N

    Zámek se 2 klíči pro rozvodnici cosmos

    0,00 €  / *
  • VZ932N

    Sada mont. šroubů, 8ks pro uchycení krytu, 4ks pro uchycení DIN lišty

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    400 - 400 V
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
  • Montáž
    Montáž na omítku
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Vyba­vení
  • Počet lišt
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    1
  • Počet polí v šířce
    1
  • Zámek
    Ne
  • Má neut­rální svor­kovnici
    Ano
  • Má uzem­ňovací svor­kovnici
    Ano
  • Montážní deska
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    8
Funkce
  • Se vstupy potrubí
    Ano
Rozměry
  • Výška
    170 mm
  • Šířka
    170,50 mm
  • Hloubka
    91 mm
  • Počet jednotek šířky
    8
Kryt, dveře
  • Počet dveří rozvaděče
    1
  • Počet zámků
    0
  • Dveře/kryt průhledné
    Ano
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Odolnost proti ultrafialovému záření
    Ne
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izola­ceII
  • Stupeň krytí IP
    IP40
  • Typ uzamčení
    Zámek na zacvaknutí, Bez zámku
  • Test žhavicím drátem
    750 °C

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - ENCLOSURE SURFACE GAMMA 26 M (english)
PDF
25,39 MB
Hager REACH declaration VD108TD
PDF
Hager RoHS report VD108TD
PDF

Ke stažení

  • Obrázek VD108TD | Hager

    Obrázek produktu VD108TD

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet VD108TD | Hager

    Hager Product data sheet VD108TD

    Rozvodnice nástěnná cosmos, IP40, 1-řadá, 8 mod., transp. dvířka

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual International 2020-01-01 | Hager

    Installation manual International 2020-01-01

    PDF
    2,36 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2024-04-08 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2024-04-08

    PDF
    205,55 kB
Více dokumentace

Náhradní díl

Zobrazit více

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    VZ923N - Náhradní dveře plné, transparentní pro VR212
    VZ923N
    Náhradní dveře plné, transparentní pro VR212
  • 2
    VZ921N - Náhradní dveře plné, transparentní pro VD212
    VZ921N
    Náhradní dveře plné, transparentní pro VD212
  • 3
    VZ922N - Náhradní dveře plné, bílé pro VD212
    VZ922N
    Náhradní dveře plné, bílé pro VD212
  • 4
    VZ918N - Náhradní dveře plné, bílé pro VR/VD112
    VZ918N
    Náhradní dveře plné, bílé pro VR/VD112
  • 5
    VZ924N - Náhradní dveře plné, bílé pro VR212
    VZ924N
    Náhradní dveře plné, bílé pro VR212

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.