VD103ND | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Malé rozvadě­čové skříně do 63 A a multi­me­di­ální rozvaděče
  • Mini rozvá­dě­čové skříně pro povr­chovou montáž a příslu­šen­ství
  • VD103ND
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
GZ07E - Přídavná svorkovnice PE 1x7 pro minirozvodnici
GZ07E
Přídavná svorkovnice PE 1x7 pro minirozvodnici
2
GP110T - Dvířka průhledná pro GD110N
GP110T
Dvířka průhledná pro GD110N
3
GZ108S - Držák svorkovnice pro GD108N
GZ108S
Držák svorkovnice pro GD108N
4
GZ07N - Přídavná svorkovnice N 1x7 pro minirozvodnici
GZ07N
Přídavná svorkovnice N 1x7 pro minirozvodnici
5
GZ04N - Přídavná svorkovnice N 1x4 pro minirozvodnici
GZ04N
Přídavná svorkovnice N 1x4 pro minirozvodnici

Rozvodnice cosmos, IP30, 3 mod.

VD103ND

  • Distri­buce energie

Rozvodnice cosmos, IP30, 3 mod. VD103ND

EAN
3250616640979
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Montážní příslu­šen­ství
  • VZ932N

    Sada mont. šroubů, 8ks pro uchycení krytu, 4ks pro uchycení DIN lišty

    0,00 €  / *
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Napětí
  • Jmenovité napětí
    400 - 400 V
Instalace, montáž
  • Vhodné pro venkovní použití
    Ne
  • Montáž na
    Montáž na omítku
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    63 A
Vyba­vení
  • Počet lišt
    1
  • Počet řad v rozvaděči
    1
  • Počet polí v šířce
    1
  • Se zámkem
    Ne
  • Má neut­rální svor­kovnici
    Ne
  • Má uzem­ňovací svor­kovnici
    Ne
  • Má montážní desku
    Ne
Kapa­cita
  • Počet modulů
    3
Funkce
  • Se vstupy potrubí
    Ano
Rozměry
  • Výška
    163,50 mm
  • Šířka
    63,50 mm
  • Hloubka
    71 mm
  • Počet jednotek šířky
    3
Kryt, dveře
  • Počet dveří rozvaděče
    0
  • Počet zámků
    0
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
  • Odolnost proti ultrafialovému záření
    Ne
Bezpečnost
  • Třída izolace
    Třída izola­ceII
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Stupeň krytí IP
    IP30
  • Typ uzamčení
    Bez zámku
  • Test žhavicím drátem
    750 °C

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration VD103ND (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration VD103ND (english)
PDF
103,84 kB

Ke stažení

  • Obrázek VD103ND | Hager

    Obrázek produktu VD103ND

  • Instalační příručka

    Obrázek Instalační příručka International 2020-01-01 | Hager

    Instalační příručka International 2020-01-01

    PDF
    2,36 MB
  • Prohlášení o shodě

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-08 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2024-04-08

    PDF
    205,55 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GD102N - Minirozvodnice, IP30, 2 mod.
    GD102N
    Minirozvodnice, IP30, 2 mod.
  • 2
    GD104N - Minirozvodnice, IP30, 4 mod.
    GD104N
    Minirozvodnice, IP30, 4 mod.
  • 3
    GD106N - Minirozvodnice, IP30, 6 mod.
    GD106N
    Minirozvodnice, IP30, 6 mod.
  • 4
    GD108N - Minirozvodnice, IP30, 8 mod.
    GD108N
    Minirozvodnice, IP30, 8 mod.
  • 5
    GD110N - Minirozvodnice, IP30, 10 mod.
    GD110N
    Minirozvodnice, IP30, 10 mod.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.