The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Podlahová víka a boxy
    • VANR2003
    EAN
    4012002247952
    Balení
    1 ks
    • Podlahová víka a boxy

    supply-unit R06 wet c. t. outl alu gr VANR2003

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    supply-unit R06 wet c. t. outl alu gr

    VANR2003

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    GTVR300
    GTVR300
    Nosič modulů pro 3 přístroje modul 45 pro Q06/R06/E09
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    TUSS000
    TUSS000
    Klíč pro kruhové záslepky
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GBVC300
    GBVC300
    Držák CEE zásuvek
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GTVD200
    GTVD200
    Nosič modulů pro 2 datové zásuvky
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Trub­kový kabe­lový vývod 1 dostupné produkty
    • Násuvné prodlou­žení nosiče 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Trub­kový kabe­lový vývod
    • Násuvné prodlou­žení nosiče
    • TULAA105

      Hliníkový kabelový vývod bez záslepky, průměr 100 mm

      0,00 €  / *
    • RLV0630

      Snižovací kryt pro Q06/R06 postupně až 30 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • S ochranným rámem na koberce
      Ano
    • S prostorem pro koberec
      Ano
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      90 mm
    • Vestavěný průměr
      242 mm
    • Vnější průměr
      253 mm
    • Tloušťka prohlubně pro koberec
      3 mm
    Konfigu­race
    • Rozměry instalace (pod­lahové instalační systémy)
      R2
    Instrukce
    • Údržba podlah
      Mokré
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Hliník
    • Barva
      Hliník
    Podmínky použití
    • Svislé zatížení půso­bící na velkou plochu (velké zatížení)
      10 kN
    • Svislé zatížení půso­bící na malou plochu
      3 kN
    Instalace, montáž
    • Vhodné pro zapuš­těnou podlahovou montáž
      Ano
    • Vhodné pro montáž do betonu
      Ano
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Vhodné pro instalaci do zvýšené podlahy
      Ano
    • Vhodné pro mokré čištění
      Ano
    • Vhodné pro podlahový žlab
      Ne
    Texty
    • Vývod kabelů
      S kabe­lovým vývodem v krytu
    Připo­jení
    • Počet vstupů potrubí
      3
    Vyba­vení
    • Počet zásuvek SCHUKO
      6
    • Počet vestavěných zařízení
      6
    • Počet nosičů přís­torjů
      2
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK10
    • Třída ochrany v nepo­u­žívaném stavu
      IP66

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration VANR2003
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek VANR2003 | Hager

      Obrázek produktu VANR2003

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu VANR2003 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu VANR2003

      supply-unit R06 wet c. t. outl alu gr

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

      Návod k použití International 2020-01-01

      PDF
      745,19 kB
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek Floor installation systems - Information for the floor layer | Hager

      Floor installation systems - Information for the floor layer

      Floor installation systems - Information for the floor layer (EN, 07-2023)

      PDF
      2,59 MB
      Obrázek Floor installation systems - Mechanical stress | Hager

      Floor installation systems - Mechanical stress

      Floor installation systems - Mechanical stress (EN, 02-2024)

      PDF
      389,75 kB
      Obrázek Floor installation systems - Protection class | Hager

      Floor installation systems - Protection class

      Floor installation systems - Protection class (EN, 02-2024)

      PDF
      868,08 kB
    • Příručka

      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

      Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

      PDF
      99,70 MB
      Obrázek Floor installation systems - Handbook: Installation units | Hager

      Floor installation systems - Handbook: Installation units

      Floor installation systems - Handbook: Installation units (EN, 12-2024)

      PDF
      21,12 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019 | Hager

      EU-Declaration VANR T034A DE_EN 26072019

      Prohlášení o shodě International 2019-08-23

      PDF
      47,96 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      292,09 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      VEDER10P1 - Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER10P1
      Lepenková vložka pro VR10, tlouštka materiálu 1 mm
    • 2
      VEDEE09P2 - Lepenková vložka pro VE09, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDEE09P2
      Lepenková vložka pro VE09, tlouštka materiálu 2 mm
    • 3
      VEDER06P1 - Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDER06P1
      Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 1 mm
    • 4
      VEDER06P2 - Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 2 mm
      VEDER06P2
      Lepenková vložka pro VR06, tlouštka materiálu 2 mm
    • 5
      VEDEE09P1 - Lepenková vložka pro VE09, tlouštka materiálu 1 mm
      VEDEE09P1
      Lepenková vložka pro VE09, tlouštka materiálu 1 mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.