The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • UZ61S1
    EAN
    3250616364899
    Balení
    1 ks
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy

    Držák přípojnic 12-30x5/10 mm 1pólový, s plechovým adaptérem, 50 ks UZ61S1

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Držák přípojnic 12-30x5/10 mm 1pólový, s plechovým adaptérem, 50 ks

    UZ61S1

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration UZ61S1
    PDF
    RoHS report UZ61S1
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UZ61S1 | Hager

      Obrázek produktu UZ61S1

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UZ61S1 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UZ61S1

      Držák přípojnic 12-30x5/10 mm 1pólový, s plechovým adaptérem, 50 ks

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      LVZSRK - Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²
      LVZSRK
      Ocelová vkládací svorka pro NH1-3 / 185 mm, pro vodič 240 mm²
    • 2
      LVZ001A - Prizmatické svorky pro NH00 / 185 mm, pro vodič 70 - 150 mm²
      LVZ001A
      Prizmatické svorky pro NH00 / 185 mm, pro vodič 70 - 150 mm²
    • 3
      LVZASR - Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
      LVZASR
      Připojovací sada 2 x 300 mm² pro NH1-3
    • 4
      LVZ00A - Prizmatické svorky pro NH00 / 60 mm, pro vodič 2,5 - 95 mm²
      LVZ00A
      Prizmatické svorky pro NH00 / 60 mm, pro vodič 2, 5 - 95 mm²
    • 5
      LZ051 - Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH00, 6-70mm2
      LZ051
      Prizmatické svorky pro Cu vodiče pro NH00, 6-70mm2

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.