UW71U | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Produkty v katalogu
    0
    Zobrazit vše

    Žádný výsledek ""

      Produktové kategorie
      0

      Žádný výsledek ""

        Návrhy pro vyhledávání

        Žádný výsledek ""

          Další obsah
          0
          Zobrazit vše

          Žádný výsledek ""

            Ke stažení
            0
            Zobrazit vše

            Žádné výsledky pro hledaný výraz ""

            Menu
            • Produkty
            • Řešení
              Bezšroubový systém quickconnect
              Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
              Vice
              • Řešení
              • Řešení dle zaměření
                • Distribuce energie
                • Systémy pro ukládání vedení
                • Spínací a regulační systémy
                • Domovní elektroinstalační přístroje
                • Automatizace budov
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle budov
                • Rodinné domy
                • Bytové domy
                • Kanceláře
                • Hotely
                • Komerční prostory
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Řešení dle činnosti
                • Elektrikář
                • Architekt
                • Výrobce rozvaděčů
                • Systémový integrátor
                • Koncový zákazník
                • Zobrazit vše
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Bezšroubový svět quickconnect
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Reference
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Spolehlivost a bezpečnost
                Bezšroubový systém quickconnect
                Díky bezšroubovému systému quickconnect zrychlíte vaši elektroinstalaci - rychle, snadno, bezpečně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Online nástroje
              Konfigurátor vypínačů berker
              Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
              Vice
              • Online nástroje
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Berker
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor elektroinstalačních přístrojů Lumina
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Konfigurátor systémů přepěťové ochrany
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Kalkulátor zatížení modulárních stykačů
                Konfigurátor vypínačů berker
                Nakonfigurujte si elektroinstalační přístroje berker. Rychle, jednoduše a bez znalosti objednacích čísel.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Inspirace a vzdělávání
              Kalendář akcí
              Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
              Vice
              • Inspirace a vzdělávání
              • Ke stažení
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Download centrum
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Kalendář akcí
                Kalendář akcí
                Zapište si do diářů termíny našich školení, workshopů a prezentací.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Technická podpora
              Nejčastější dotazy
              Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
              Vice
              • Technická podpora
              • FAQ - obecné
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Videa
                Nejčastější dotazy
                Podívejte se na nejčastější dotazy a odpovědi na ně.
                Vice
              • Zobrazit vše
            • O nás
              Newsletter
              Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
              Vice
              • O nás
              • Náš tým
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Kontaktní formulář
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Udržitelnost
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Registrace k newsletteru
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Prodejní místa
                Newsletter
                Odebírejte náš newsletter a zůstaňte v obraze!
                Vice
              • Zobrazit vše
            • Podívejte se na všechny kategorie
            Účet
            • Katalog
            • Distri­buce energie
            • Malé rozvadě­čové skříně do 160 A a multi­me­di­ální rozvaděče
            • Rozvá­děče a příslu­šen­ství pro zapuš­těnou montáž / dutou stěnu
            • UW71U
            UW71U - Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU7x.., výška 1100mm
            UW71U - Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU7x.., výška 1100mm

            Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU7x.., výška 1100mm

            UW71U

            UW71U - Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU7x.., výška 1100mm
            UW71U - Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU7x.., výška 1100mm
            • Distri­buce energie

            Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. PE/N svorkami pro FWU7x.., výška 1100mm UW71U

            EAN
            3250616330092
            Balení
            1 ks

            You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

            Přidat do seznamu
            Přidat do seznamu

            Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

            Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

            Vytvořit účet Přihlásit se
            • Příslušenství
            • Technické vlastnosti
            • Environmentální hodnota
            • Dokumentace
            • Více produktů
            Stáhnout technický list

            Dokončete svůj systém

            Volitelné příslušenství

            • Adaptér lišty DIN 3 dostupné produkty
            • Závi­tový šroub 1 dostupné produkty
            • Montážní příslu­šen­ství 3 dostupné produkty

            Dokončete svůj systém

            • Adaptér lišty DIN
            • Závi­tový šroub
            • Montážní příslu­šen­ství
            • UT90F

              Spojka nosných lišt, univers, dvojitá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UT90L

              Spojka nosných lišt, univers, poloviční levá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UT90R

              Spojka nosných lišt, univers, poloviční pravá

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UZ100

              Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 9,5 mm, 100 ks

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UT12L

              Propojení nosných lišt, 2 ks

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UT90G

              Držák nosných lišt, univers N, jednoduchý

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu
            • UT90J

              Držák nosných lišt, univers N, dvojitý

              0,00 €  / *
              Přidat do seznamu
              Přidat do seznamu

            Technické vlastnosti

            Rozměry
            • Výška
              1 050 mm
            • Šířka
              250 mm
            • Hloubka
              84 mm
            Vyba­vení
            • Počet polí v šířce
              1
            • Počet řad v rozvaděči
              7
            • Počet lišt
              7
            • Montážní deska
              Ne
            Kapa­cita
            • Počet modulů
              12
            Mate­riál
            • Kód RAL
              9010
            Rozsah dodávky
            • S krytem
              Ano
            Texty
            • Svorka
              Se svorkou N-PE

            Environmentální hodnota

            Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

            V souladu se směrnicí RoHS Ano

            Certifikace a dokumenty

            PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
            PDF
            8,50 MB
            REACH declaration UW71U (english)
            PDF
            103,10 kB
            RoHS declaration UW71U (english)
            PDF
            103,59 kB

            Ke stažení

            • Obrázek UW71U | Hager

              Obrázek produktu UW71U

            • Návod k použití

              Obrázek Návod k použití International 2015-05-08 | Hager

              Návod k použití International 2015-05-08

              PDF
              673,51 kB
            • Příručka

              Obrázek Handbook en-GB 2023-04-11 | Hager

              Handbook en-GB 2023-04-11

              Příručka en-GB 2023-04-11

              PDF
              5,83 MB
            • Prohlášení o shodě

              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2023-05-12

              PDF
              332,34 kB
              Obrázek Declaration | Hager

              Declaration

              Prohlášení o shodě International 2021-01-08

              PDF
              289,50 kB
            Více dokumentace

            Objevte více z této produktové řady

              5
            • 1
              FW312FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 620x334x110
              FW312FT
              Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 36 mod., 620x334x110
            • 2
              FW324FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 620x550x110
              FW324FT
              Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 72 mod., 620x550x110
            • 3
              FW412FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 770x334x110
              FW412FT
              Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 48 mod., 770x334x110
            • 4
              FW424FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 770x550x110
              FW424FT
              Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 96 mod., 770x550x110
            • 5
              FW436FT - Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 770x766x110
              FW436FT
              Rozvaděč zapuštěný FW2, IP30, tř. ochr.I, 144 mod., 770x766x110

            Produkty a řešení

            • Produktový katalog
            • Distribuce energie
            • Systémy pro ukládání vedení
            • Spínací a regulační systémy
            • Domovní elektroinstalační přístroje
            • Automatizace budov
            • Reference

             

             

            Kontakt a podpora

            • Kontakty
            • FAQ
            • Návodová videa
            • Online nástroje
            • Download centrum

            Kdo jsme

            Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

            Sledujte nás!

            • Ochrana osobních údajů
            • Cookies
            • Hager Group
            • Nahlásit chybu zabezpečení

             

            Hager Electro s.r.o.