The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • UW41V
    EAN
    3250616330016
    Balení
    1 ks

    Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB4x, výška 600mm UW41V

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB4x, výška 600mm

    UW41V

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 9 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Adaptér lišty DIN
    • Montážní příslu­šen­ství
    • UT90F

      Spojka nosných lišt, univers, dvojitá

      0,00 €  / *
    • UT90J

      Držák nosných lišt, univers N, dvojitý

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • FWB44

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 192 mod., 650x1050x161

      0,00 €  / *
    • FWB44S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 192 mod., 650x1050x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB42K1

      Rozvaděč nástěnný FWB IP30, tř. II, multimed., 650x550x161, 48M+MP, perf. dveře

      0,00 €  / *
    • FWB42S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x161, bezšr. Svorky

      0,00 €  / *
    • FWB43

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x161

      0,00 €  / *
    • FWB43S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 144 mod., 650x800x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB41S

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 48 mod., 650x300x161, bezšr. svorky

      0,00 €  / *
    • FWB42

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 96 mod., 650x550x161

      0,00 €  / *
    • FWB41

      Rozvaděč nástěnný FW, IP44, tř. ochr.II, 48 mod., 650x300x161

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      600 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      87 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      1
    • Počet řad v rozvaděči
      4
    • Počet lišt
      4
    • Montážní deska
      Ne
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      48
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano
    Texty
    • Svorka
      Se svorkou N-PE

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UW41V
    PDF
    RoHS report UW41V
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UW41V | Hager

      Obrázek produktu UW41V

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UW41V | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UW41V

      Rám s DIN lištami, krytem a bezšroub. svorkami pro FWB4x, výška 600mm

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ | Hager

      Mounting instruction for Quickconnect terminal universZ

      VZxxx / KNxxx

      PDF
      673,51 kB
    • Příručka

      Obrázek Handbook en-GB 2023-03-30 | Hager

      Handbook en-GB 2023-03-30

      Příručka en-GB 2016-02-10

      PDF
      23,14 MB
      Obrázek Technical manual for FWB enclosures | Hager

      Technical manual for FWB enclosures

      Surface boards and accessories (EN)

      PDF
      34,45 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-05-12

      PDF
      332,34 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,07 MB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.