The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
  • US01A1
  • Distri­buce energie

Ochrana proti dotyku univers N 75x250mm, plný kryt US01A1

EAN
3250616291478
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Ochrana proti dotyku univers N 75x250mm, plný kryt

US01A1

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    75 mm
  • Šířka
    250 mm
  • Hloubka
    50 mm
Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    1
Mate­riál
  • Barva
    Bílá
  • Průhledné
    Ne
  • Mate­riál
    Umělá hmota
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration US01A1
PDF
Hager RoHS report US01A1
PDF

Ke stažení

  • Obrázek US01A1 | Hager

    Obrázek produktu US01A1

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet US01A1 | Hager

    Hager Product data sheet US01A1

    Ochrana proti dotyku univers N 75x250mm, plný kryt

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UZ52A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
    UZ52A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
  • 2
    UZ51A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
    UZ51A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
  • 3
    UK42T1 - univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
    UK42T1
    univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
  • 4
    UK21S1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
    UK21S1
    univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
  • 5
    UK21R1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A
    UK21R1
    univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.