The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
  • UN06GN
  • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství

Modulární rošt 900x250 mm pro FWB6x UN06GN

EAN
3250616240230
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Modulární rošt 900x250 mm pro FWB6x

UN06GN

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Závi­tový šroub 1 dostupné produkty
  • Montážní příslu­šen­ství 3 dostupné produkty
  • Adaptér lišty DIN 3 dostupné produkty

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Závi­tový šroub
  • Montážní příslu­šen­ství
  • Adaptér lišty DIN
  • UZ100

    Samořezný šroub, univers N, 4, 2 x 9, 5 mm, 100 ks

    0,00 €  / *
  • UT90G

    Držák nosných lišt, univers N, jednoduchý

    0,00 €  / *
  • UT12L

    Propojení nosných lišt, 2 ks

    0,00 €  / *
  • UT90J

    Držák nosných lišt, univers N, dvojitý

    0,00 €  / *
  • UT90F

    Spojka nosných lišt, univers, dvojitá

    0,00 €  / *
  • UT90L

    Spojka nosných lišt, univers, poloviční levá

    0,00 €  / *
  • UT90R

    Spojka nosných lišt, univers, poloviční pravá

    0,00 €  / *

Kompatibilní s

  • FWU61S

    Rozvaděč zapuštěný FWU, IP30, tř. ochr.II, 72 mod., 950x300x112

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    900 mm
  • Šířka
    250 mm
  • Hloubka
    17 mm
Vyba­vení
  • Počet řad v rozvaděči
    6

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UN06GN
PDF
Hager RoHS report UN06GN
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UN06GN | Hager

    Obrázek produktu UN06GN

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet UN06GN | Hager

    Hager Product data sheet UN06GN

    Modulární rošt 900x250 mm pro FWB6x

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UZ52A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
    UZ52A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
  • 2
    UZ51A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
    UZ51A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
  • 3
    UK42T1 - univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
    UK42T1
    univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
  • 4
    UK21S1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
    UK21S1
    univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
  • 5
    UK21R1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A
    UK21R1
    univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.