Nosné lišty stavebnicových dílů výšky 750 mm, (sada 2 ks) pro 1 pole v rozvaděči. Vyrobeny z profilované a pozinkované ocelové plechy, poskytují vysokou stabilitu a odolnost proti korozi.
EAN
3250616240049
Balení
1 ks
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 750 mm, (sada 2 ks) UN05A
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Závitový šroub 2 dostupné produkty -
Montážní příslušenství 5 dostupné produkty -
Adaptér lišty DIN 3 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 36 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška18 mm
-
Šířka26,20 mm
-
Hloubka750 mm
-
Délka750 mm
Materiál
-
MateriálOcel
-
PovrchPozinkované
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet UN05A
Nosné lišty stavebnic. dílů v. 750 mm, (sada 2 ks)
PDF -
Handbook
Handbook en-GB 2023-03-30
PDF23,14 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-05-12
PDF332,34 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-03-06
PDF741,92 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-03-06
PDF709,43 kB
Více dokumentace