The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
  • UZ06Z1
  • Distri­buce energie

Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 9,5 mm, 1000 ks UZ06Z1

EAN
3250616364967
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 9,5 mm, 1000 ks

UZ06Z1

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 11 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • UN12A

    Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1800 mm, (sada 2 ks)

    0,00 €  / *
  • UN09A

    Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1350 mm, (sada 2 ks)

    0,00 €  / *
  • UN08A

    Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1200 mm, (sada 2 ks)

    0,00 €  / *
  • UN07A

    Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1050 mm, (sada 2 ks)

    0,00 €  / *
  • UN06A

    Nosné lišty stavebnic. dílů v. 900 mm, (sada 2 ks)

    0,00 €  / *
  • UN05A

    Nosné lišty stavebnic. dílů v. 750 mm, (sada 2 ks)

    0,00 €  / *
  • UN04A

    Nosné lišty stavebnic. dílů v. 600 mm, (sada 2 ks)

    0,00 €  / *
  • UN03A

    Nosné lišty stavebnic. dílů v. 450 mm, (sada 2 ks)

    0,00 €  / *
  • UN02A

    Nosné lišty stavebnic. dílů v. 300 mm, (sada 2 ks)

    0,00 €  / *
  • UN10A

    Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1500 mm, (sada 2 ks)

    0,00 €  / *
  • UN11A

    Nosné lišty stavebnic. dílů v. 1650 mm, (sada 2 ks)

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UZ06Z1
PDF
Hager RoHS report UZ06Z1
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UZ06Z1 | Hager

    Obrázek produktu UZ06Z1

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list UZ06Z1 | Hager

    Hager Produktový list UZ06Z1

    Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 9,5 mm, 1000 ks

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Declaration of conformity International 2023-05-12

    PDF
    332,34 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UZ52A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
    UZ52A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
  • 2
    UZ51A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
    UZ51A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
  • 3
    UK42T1 - univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
    UK42T1
    univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
  • 4
    UK21S1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
    UK21S1
    univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
  • 5
    UK21R1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A
    UK21R1
    univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.