The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Připo­jovací tech­no­logie
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy
    • UM32B
    EAN
    3250616230163
    Balení
    10 ks
    • Propo­jovací lišty a přípojni­cové systémy

    Cu sběrna 30x10mm, 496,5 mm, pro 2 pole UM32B

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Cu sběrna 30x10mm, 496,5 mm, pro 2 pole

    UM32B

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      630 A
    Rozměry
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      10 - 10 mm
    • Výška přípojnice
      30 mm
    • Délka přípojnice
      500 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      2
    • Typ přípojnice
      Plochá
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Měď

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration UM32B
    PDF
    RoHS report UM32B
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UM32B | Hager

      Obrázek produktu UM32B

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UM32B | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UM32B

      Cu sběrna 30x10mm, 496,5 mm, pro 2 pole

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      KCF863L - Meziřadová přípojnice, 2P-4P (L1,L2,L3,N na L1N,L2N,L3N) ze spodu pro 2Ř, levá
      KCF863L
      Meziřadová přípojnice, 2P-4P (L1, L2, L3, N na L1N, L2N, L3N) ze spodu pro 2Ř, levá
    • 2
      KCF863R - Meziřadová přípojnice, 2P-4P (L1,L2,L3,N na L1N,L2N,L3N) ze spodu pro 2Ř, pravá
      KCF863R
      Meziřadová přípojnice, 2P-4P (L1, L2, L3, N na L1N, L2N, L3N) ze spodu pro 2Ř, pravá
    • 3
      KDN463B - Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm²/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů
      KDN463B
      Hřebenová přípojnice 4P, 63A, 10mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů
    • 4
      KDN480A - Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm²/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů
      KDN480A
      Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů
    • 5
      KDN383B - Hřebenové přípojnice 3P+k, 16mm2/1m pro 3pól. jističe s pom. kontaktem
      KDN383B
      Hřebenové přípojnice 3P+k, 16mm2/1m pro 3pól. jističe s pom. kontaktem

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.