The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
  • UE51K1N
  • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství

univers N-SD 750x250mm svislé pojistkové odpínače 3p.,rozteč 185mm, 1xNH1/2/3 UE51K1N

EAN
3250616151420
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

univers N-SD 750x250mm svislé pojistkové odpínače 3p.,rozteč 185mm, 1xNH1/2/3

UE51K1N

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • 2 dostupné produkty
  • Adaptér lišty DIN 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Adaptér lišty DIN
  • LVSG00SPX

    Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, M8

    0,00 €  / *
  • LVSG00RPX

    Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, 95mm²

    0,00 €  / *
  • LVZ00DA185-185

    Dvojitý adaptér pro 2xNH00/185 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm

    0,00 €  / *
  • LVZ00DA185-185

    Dvojitý adaptér pro 2xNH00/185 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    750 mm
  • Šířka
    250 mm
  • Hloubka
    125 mm
  • Vzdá­lenost přípojnic
    185 mm
  • Výška přípojnice
    40 mm
  • Šířka/tloušťka přípojnice
    10 - 10 mm
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Barva
    Bílá
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30
Konfigu­race
  • Předem sesta­veno
    Ano
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    3
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    715 A
Přenos
  • Univers N kompa­ti­bi­lita
    Montážní sada
Pojistka
  • Velikost pojistky
    NH1
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-10-31
PDF
49,47 MB
Hager REACH declaration UE51K1N
PDF
Hager RoHS report UE51K1N
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UE51K1N | Hager

    Obrázek produktu UE51K1N

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet UE51K1N | Hager

    Hager Product data sheet UE51K1N

    univers N-SD 750x250mm svislé pojistkové odpínače 3p.,rozteč 185mm, 1xNH1/2/3

    PDF
  • Instruction manual

    Obrázek Návod k použití International 2014-07-24 | Hager

    Návod k použití International 2014-07-24

    PDF
    5,60 MB
  • Installation manual

    Obrázek Montageanleitung für UE51K0, UE51K1N, UE52K4N | Hager

    Montageanleitung für UE51K0, UE51K1N, UE52K4N

    Instalační příručka International 2011-09-19

    PDF
    3,20 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

    PDF
    685,84 kB
    Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

    Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

    PDF
    716,02 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UZ52A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
    UZ52A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
  • 2
    UZ51A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
    UZ51A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
  • 3
    UK42T1 - univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
    UK42T1
    univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
  • 4
    UK21S1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
    UK21S1
    univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
  • 5
    UK21R1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A
    UK21R1
    univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.