The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače
  • Pojist­kové systémy
  • Lištové pojist­kové odpínače NH a příslu­šen­ství
  • LVZ00DA185-185
  • Kompaktní jističe, odpínače, přepínače sítí a výko­nové stykače

Dvojitý adaptér pro 2xNH00/185 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm LVZ00DA185-185

EAN
4049857199204
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Dvojitý adaptér pro 2xNH00/185 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm

LVZ00DA185-185

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 7 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • LVSG00SPX

    Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, M8

    0,00 €  / *
  • LVSG00RPX

    Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, 95mm²

    0,00 €  / *
  • UE51K0

    univers N-SD 750x250mm pro přípojnice 3pól., rozteč 185mm

    0,00 €  / *
  • UE51K1N

    univers N-SD 750x250mm svislé pojistkové odpínače 3p., rozteč 185mm, 1xNH1/2/3

    0,00 €  / *
  • UE52K4N

    univers N-SD 750x500mm svislé pojistkové odpínače 3p., rozteč 185mm, 4xNH1/2/3

    0,00 €  / *
  • LVSG00TRPX

    Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, zvýšený, 95mm²

    0,00 €  / *
  • LVSG00TSPX

    Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 185mm, zvýšený, M8

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Mate­riál
  • Mate­riál
    Ocel
Pojistka
  • Velikost pojistky
    NH00
Rozměry
  • Výška
    62 mm
  • Šířka
    100 mm
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    14 - 14 Nm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager RoHS report LVZ00DA185-185
PDF

Ke stažení

  • Obrázek LVZ00DA185-185 | Hager

    Obrázek produktu LVZ00DA185-185

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list LVZ00DA185-185 | Hager

    Hager Produktový list LVZ00DA185-185

    Dvojitý adaptér pro 2xNH00/185 mm na přípojnicích s roztečí 185 mm

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2024-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2024-03-14

    PDF
    967,50 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    LZ053 - Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro řadové NH00/1/2/3,2A 250V (1P)
    LZ053
    Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro řadové NH00/1/2/3, 2A 250V (1P)
  • 2
    LVZ00SE100-5K1 - Proudový transformátor 100/5 pro NH00/185, 2,5 VA, tř.1
    LVZ00SE100-5K1
    Proudový transformátor 100/5 pro NH00/185, 2, 5 VA, tř.1
  • 3
    LVSG1CPX - Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, M12
    LVSG1CPX
    Lištový pojistkový odpínač NH1 3x250A, rozteč přípojnic 185mm, M12
  • 4
    LVZ00AL185 - Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, standard
    LVZ00AL185
    Kryt svorek pro odpínače NH00 s roztečí 185mm, standard
  • 5
    LVZ00SA - Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro lištové NH00/1/2/3,2A 250V (1P)
    LVZ00SA
    Mikrospínač pro ukazatel polohy víka pro lištové NH00/1/2/3, 2A 250V (1P)

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.