The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • UE41B3N
    EAN
    3250616151383
    Balení
    1 ks
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství

    univers N-SD 600x250mm pro svislé pojistkové odpínače 3p.,rozteč 60mm, 4xNH00 UE41B3N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N-SD 600x250mm pro svislé pojistkové odpínače 3p.,rozteč 60mm, 4xNH00

    UE41B3N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Pojist­kový odpo­jovač s lištou NH 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Pojist­kový odpo­jovač s lištou NH
    • LVS0060RPX

      Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 60mm, 95mm²

      0,00 €  / *
    • LVS0060SPX

      Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 60mm, M8

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      600 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      125 mm
    • Vzdá­lenost přípojnic
      60 mm
    • Výška přípojnice
      30 mm
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      10 - 10 mm
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Barva
      Bílá
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Konfigu­race
    • Předem sesta­veno
      Ano
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      3
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      630 A
    Přenos
    • Univers N kompa­ti­bi­lita
      Montážní sada
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration UE41B3N
    PDF
    Hager RoHS report UE41B3N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UE41B3N | Hager

      Obrázek produktu UE41B3N

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet UE41B3N | Hager

      Hager Product data sheet UE41B3N

      univers N-SD 600x250mm pro svislé pojistkové odpínače 3p.,rozteč 60mm, 4xNH00

      PDF
    • Instruction manual

      Obrázek Návod k použití International 2015-06-17 | Hager

      Návod k použití International 2015-06-17

      PDF
      3,02 MB
    • Installation manual

      Obrázek Montageanleitung | Hager

      Montageanleitung

      Instalační příručka International 2013-09-02

      PDF
      2,30 MB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      685,84 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      716,02 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UZ52A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
      UZ52A1
      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
    • 2
      UZ51A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
      UZ51A1
      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
    • 3
      UK42T1 - univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
      UK42T1
      univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
    • 4
      UK21S1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
      UK21S1
      univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
    • 5
      UK21R1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A
      UK21R1
      univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.