The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • UE22C4N
    EAN
    3250616151406
    Balení
    1 ks

    univers N-SD 300x500mm pro svislé pojistkové odpínače 3p.,rozteč 60mm, 4xNH00 UE22C4N

    Již není dostupný

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N-SD 300x500mm pro svislé pojistkové odpínače 3p.,rozteč 60mm, 4xNH00

    UE22C4N

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Pojist­kový odpo­jovač s lištou NH 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Pojist­kový odpo­jovač s lištou NH
    • LVS0060RPX

      Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 60mm, 95mm²

      0,00 €  / *
    • LVS0060SPX

      Lištový pojistkový odpínač NH00 3x160A, rozteč přípojnic 60mm, M8

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      300 mm
    • Šířka
      500 mm
    • Hloubka
      125 mm
    • Šířka/tloušťka přípojnice
      10 - 10 mm
    Vyba­vení
    • Počet polí v šířce
      2
    • Počet řad v rozvaděči
      2
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    Rozsah dodávky
    • S krytem
      Ano
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    Pojistka
    • Velikost pojistky
      NH00

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration UE22C4N
    PDF
    RoHS report UE22C4N
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UE22C4N | Hager

      Obrázek produktu UE22C4N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UE22C4N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UE22C4N

      univers N-SD 300x500mm pro svislé pojistkové odpínače 3p.,rozteč 60mm, 4xNH00

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Montageanleitung | Hager

      Montageanleitung

      Instalační návod International 2010-07-19

      PDF
      4,60 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.