The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Distri­buce energie
  • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
  • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
  • UE21A0
  • Distri­buce energie

univers N-SD 300x250mm pro 5-pól přípojnice, rozteč 40mm UE21A0

EAN
3250616150645
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

univers N-SD 300x250mm pro 5-pól přípojnice, rozteč 40mm

UE21A0

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Montážní příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro přípojnice 3 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Montážní příslu­šen­ství
  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro přípojnice
  • UZ06A2

    Adaptér pro montáž svork. PE/N nebo průhledného krytu univers N

    0,00 €  / *
  • UZ210

    Průhledný kryt přípojnic 300x250 mm

    0,00 €  / *
  • S941K

    Izolační profil přípojnic Cu 20x5/10 mm, délka 1 m

    0,00 €  / *
  • S941L

    Izolační profil přípojnic Cu 30x5/10 mm, délka 1 m

    0,00 €  / *
  • S941M

    Izolační profil přípojnic Cu 12x10 mm, délka 1 m

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Výška
    300 mm
  • Šířka
    250 mm
  • Hloubka
    110 mm
  • Šířka/tloušťka přípojnice
    12 - 12 mm
  • Vzdá­lenost přípojnic
    40 mm
Instalace, montáž
  • Montáž
    Systém přípojnic
Archi­tek­tura
  • Počet pólů
    5
Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    630 A
Mate­riál
  • Kód RAL
    9010
  • Mate­riál
    Umělá hmota
Rozsah dodávky
  • S krytem
    Ano

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

PEP - Enclosures FWP, univers, IP44, SKII, 120PLE (english)
PDF
8,50 MB
Hager REACH declaration UE21A0
PDF
Hager RoHS report UE21A0
PDF

Ke stažení

  • Obrázek UE21A0 | Hager

    Obrázek produktu UE21A0

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list UE21A0 | Hager

    Hager Produktový list UE21A0

    univers N-SD 300x250mm pro 5-pól přípojnice, rozteč 40mm

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Montageanleitung | Hager

    Montageanleitung

    Instalační příručka International 2009-12-17

    PDF
    815,50 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    684,89 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB 2025-03-14

    PDF
    717,48 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    UZ52A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
    UZ52A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
  • 2
    UZ51A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
    UZ51A1
    Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
  • 3
    UK42T1 - univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
    UK42T1
    univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
  • 4
    UK21S1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
    UK21S1
    univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
  • 5
    UK21R1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A
    UK21R1
    univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.