The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • UD31B3
    EAN
    3250616141261
    Balení
    1 ks
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství

    univers N-SD 450x250mm pro modulové přístroje 3x10mod. UD31B3

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N-SD 450x250mm pro modulové přístroje 3x10mod.

    UD31B3

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně 3 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 4 dostupné produkty
    • Krycí lišta 2 dostupné produkty
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Krycí lišta
    • Součásti pro kabe­láž, kabe­lové vstupy a upevnění kabelů
    • UZ51A1

      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole

      0,00 €  / *
    • UZ50A1

      Adaptér vyvazovacího kanálu 2 ks

      0,00 €  / *
    • UT50C

      Víko kanálu šíře 31 mm, délka 2 m

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kabelová spona, malá (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ25V1

      Kabelová spona, velká (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ01V1

      Adaptér kabelové spony, dlouhý (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ05A1

      Díl pro zvýšené upevnění krytů, univers N (sada 4 ks)

      0,00 €  / *
    • S35V

      Krycí přístrojová lišta bílá pro 57 modulů bez perforace, 1000 mm

      0,00 €  / *
    • ZZ35S

      Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod., 226 mm

      0,00 €  / *
    • FZ913

      Držák kabelů do multimediálního pole sada 4ks

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      450 mm
    • Šířka
      250 mm
    • Hloubka
      110 mm
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      3
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      30
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    V souladu s nařízením REACH Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP document en-GB 2025-10-31
    PDF
    49,47 MB
    Hager REACH declaration UD31B3
    PDF
    Hager RoHS report UD31B3
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UD31B3 | Hager

      Obrázek produktu UD31B3

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet UD31B3 | Hager

      Hager Product data sheet UD31B3

      univers N-SD 450x250mm pro modulové přístroje 3x10mod.

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      685,84 kB
      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2025-11-20 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2025-11-20

      PDF
      716,02 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UZ52A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
      UZ52A1
      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 500 mm, 2 pole
    • 2
      UZ51A1 - Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
      UZ51A1
      Vyvazovací kanál 78 x 31 mm, délky 250 mm, 1 pole
    • 3
      UK42T1 - univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
      UK42T1
      univers N-SD 600x500mm pro otočné odpínače HA, 400-630A
    • 4
      UK21S1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
      UK21S1
      univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 250A
    • 5
      UK21R1 - univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A
      UK21R1
      univers N-SD 300x250mm pro otočné odpínače HA, 125-160A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

     

     

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

     

    Hager Electro s.r.o.