The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • UD22B3
    EAN
    3250616141223
    Balení
    1 ks

    univers N-SD 300x500mm pro modulové přístroje 2x24mod. UD22B3

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    univers N-SD 300x500mm pro modulové přístroje 2x24mod.

    UD22B3

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně 1 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
    • Krycí lišta 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Krycí lišta
    • UZ50A1

      Adaptér vyvazovacího kanálu 2 ks

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kabelová spona, malá (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ05A1

      Díl pro zvýšené upevnění krytů, univers N (sada 4 ks)

      0,00 €  / *
    • S35V

      Krycí přístrojová lišta bílá pro 57 modulů bez perforace, 1000 mm

      0,00 €  / *
    • ZZ35S

      Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod., 226 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      300 mm
    • Šířka
      500 mm
    • Hloubka
      125 mm
    • Počet jednotek
      96
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      2
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      48
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva produktu
      Bílá
    Pouze pro interní použití
    • Počet výškových stupňů 75 mm na rozvaděč
      4

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD22B3
    PDF
    RoHS report UD22B3
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UD22B3 | Hager

      Obrázek produktu UD22B3

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UD22B3 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UD22B3

      univers N-SD 300x500mm pro modulové přístroje 2x24mod.

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-03-06

      PDF
      709,43 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-22

      PDF
      1,01 MB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-04

      PDF
      1,06 MB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.