The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Distri­buce energie
    • Rozvadě­čové skříně do 1600 A
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství
    • UD22B2
    Stavebnicový díl univers N 300x500 mm. Určen pro vodorovnou montáž modulových přístrojů na lištu DIN pro 2 x 26 modulů. S plastovým krytem opatřeným výřezy výšky 45 mm. Vybaven adaptéry pro svislé vedení kabelů za lištou DIN. Rozteč mezi lištami DIN 150 mm.
    EAN
    3250616141834
    Balení
    1 ks
    • Sady stavebni­cového systému univers N a příslu­šen­ství

    Stavebnicový díl Univers N 300x500mm, pro modulové přístroje 2x26mod. UD22B2

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Stavebnicový díl Univers N 300x500mm, pro modulové přístroje 2x26mod.

    UD22B2

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně 1 dostupné produkty
    • Montážní příslu­šen­ství 2 dostupné produkty
    • Krycí lišta 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Vedení kabelů pro rozvaděče / skříně
    • Montážní příslu­šen­ství
    • Krycí lišta
    • UZ50A1

      Adaptér vyvazovacího kanálu 2 ks

      0,00 €  / *
    • UZ25V2

      Kabelová spona, malá (20 ks)

      0,00 €  / *
    • UZ05A1

      Díl pro zvýšené upevnění krytů, univers N (sada 4 ks)

      0,00 €  / *
    • S35V

      Krycí přístrojová lišta bílá pro 57 modulů bez perforace, 1000 mm

      0,00 €  / *
    • ZZ35S

      Krycí lišta se západkou bílá, proti sejmutí 12 mod., 226 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      300 mm
    • Šířka
      500 mm
    • Hloubka
      125 mm
    • Počet jednotek
      52
    Vyba­vení
    • Počet řad v rozvaděči
      2
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      52
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    • Kód RAL
      9010
    • Barva produktu
      Bílá
    Pouze pro interní použití
    • Počet výškových stupňů 75 mm na rozvaděč
      4

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - FWB enclosure,UNIVERS range, 5-rows 180 modules (English)
    PDF
    49,47 MB
    REACH declaration UD22B2
    PDF
    RoHS report UD22B2
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek UD22B2 | Hager

      Obrázek produktu UD22B2

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu UD22B2 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu UD22B2

      univers N-SD 300x500mm pro modulové přístroje 2x26mod.

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-01

      PDF
      781,05 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-06

      PDF
      791,59 kB
    Více dokumentace

    Náhradní díl

    Zobrazit více

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      UZ25MP - Montážní panel univers 1800x1250
      UZ25MP
      Montážní panel univers 1800x1250
    • 2
      UZ017 - Záslepky pro pojistkové spodky D02, DII a DIII, šířka 55 mm
      UZ017
      Záslepky pro pojistkové spodky D02, DII a DIII, šířka 55 mm
    • 3
      UZ06Z4 - Samořezný šroub, univers N, 4,2 x 13 mm, 100 ks
      UZ06Z4
      Samořezný šroub, univers N, 4, 2 x 13 mm, 100 ks
    • 4
      UT90J - Držák nosných lišt, univers N, dvojitý
      UT90J
      Držák nosných lišt, univers N, dvojitý
    • 5
      UE31E0A - univers N-SD 450x250mm pro přípojnice 4pól.,rozteč 60mm
      UE31E0A
      univers N-SD 450x250mm pro přípojnice 4pól., rozteč 60mm

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.