The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Aktory
  • Ovlá­dání vytápění
  • TYMS646T
  • Systém řízení budov KNX

TYMS646T

EAN
3250610050125
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

TYMS646T

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ne
Napětí
  • Provozní napětí nad sběrnicí
    21 - 32 V
  • Pomocné napnutí
    110 - 230 V
Elek­trický proud
  • Max. spínací proud
    0,16 A
Rozměry
  • Počet jednotek šířky
    4

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration TYMS646T
PDF
RoHS report TYMS646T
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TYMS646T | Hager

    Obrázek produktu TYMS646T

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list TYMS646T | Hager

    Hager Produktový list TYMS646T

    Produktový list cs-CZ 2025-11-13

    PDF
  • Návod k použití

    Obrázek Návod k použití zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03 | Hager

    Návod k použití zh-CN, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pt-PT 2023-03-03

    PDF
    3,80 MB
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-20 | Hager

    Instalační příručka en-GB, en-AU, en-NZ, en-US 2024-11-20

    PDF
    1,82 MB
  • Databáze produktů KNX

    Obrázek ETS Database for TYMS646T | Hager

    ETS Database for TYMS646T

    Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2023-04-05

    KNXPROD
    341,17 kB
  • Aplikace

    Obrázek Aplikace en-GB 2024-06-27 | Hager

    Aplikace en-GB 2024-06-27

    PDF
    1,22 MB
    Obrázek Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04) | Hager

    Application description ETS for Heating actuator KNX Secure TYMS646T TYMS646R 6LE089580A (EN, 2023-04)

    Aplikace en-GB 2023-04-03

    PDF
    3,30 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-02-06 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-02-06

    PDF
    234,61 kB
    Obrázek Prohlášení o shodě International 2023-02-06 | Hager

    Prohlášení o shodě International 2023-02-06

    PDF
    279,69 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    4
  • 1
    TX502 - KNX pohon termostatického ventilu s termostatem, bílá
    TX502
    KNX pohon termostatického ventilu s termostatem, bílá
  • 2
    TX501 - KNX pohon termostatického ventilu, bílá
    TX501
    KNX pohon termostatického ventilu, bílá
  • 3
    TGC600 - Kryt na povrchovou montáž, pro moduly říddící topné okruhy, IP31
    TGC600
    Kryt na povrchovou montáž, pro moduly říddící topné okruhy, IP31
  • 4
    TYMS646R -
    TYMS646R

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.