The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Aktory
    • Ovlá­dání vytápění
    • TX501
    EAN
    3250616045019
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání vytápění

    KNX pohon termostatického ventilu, bílá TX501

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX pohon termostatického ventilu, bílá

    TX501

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Napětí
    • Jmenovité napětí
      30 - 30 V
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      0 - 50 °C

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TX501
    PDF
    RoHS report TX501
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TX501 | Hager

      Obrázek produktu TX501

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet TX501 | Hager

      Hager Product data sheet TX501

      KNX pohon termostatického ventilu, bílá

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18 | Hager

      Installation manual en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, pl-PL 2017-09-18

      PDF
      1,01 MB
    • KNX product database

      Obrázek Logiciel d'application ETS du TX501 | Hager

      Logiciel d'application ETS du TX501

      KNX product database en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2023-08-25

      VD2
      88,53 kB
    • Application Guide

      Obrázek Description d'application TX501 | Hager

      Description d'application TX501

      Application Guide en-GB, pl-PL 2020-01-01

      PDF
      690,63 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Declaration of conformity International 2022-03-18

      PDF
      117,82 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      3
    • 1
      TYMS646T -
      TYMS646T
    • 2
      TGC600 - Kryt na povrchovou montáž, pro moduly říddící topné okruhy, IP31
      TGC600
      Kryt na povrchovou montáž, pro moduly říddící topné okruhy, IP31
    • 3
      TYMS646R -
      TYMS646R

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.