The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Aktory
    • Ovlá­dání vytápění
    • TGC600
    EAN
    3250618502053
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání vytápění

    Kryt na povrchovou montáž, pro moduly říddící topné okruhy, IP31 TGC600

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Kryt na povrchovou montáž, pro moduly říddící topné okruhy, IP31

    TGC600

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX
      Ano
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP31
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Mate­riál
      Umělá hmota
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Montáž na omítku
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Napětí
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Rozměry
    • Výška
      157 mm
    • Šířka
      104 mm
    • Hloubka
      89 mm

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TGC600
    PDF
    RoHS report TGC600
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TGC600 | Hager

      Obrázek produktu TGC600

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TGC600 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TGC600

      Kryt na povrchovou montáž, pro moduly říddící topné okruhy, IP31

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod International 2018-03-26 | Hager

      Instalační návod International 2018-03-26

      PDF
      16,04 MB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      3
    • 1
      TX501 - KNX pohon termostatického ventilu, bílá
      TX501
      KNX pohon termostatického ventilu, bílá
    • 2
      TYMS646R -
      TYMS646R
    • 3
      TYMS646T -
      TYMS646T

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.