The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • TYF120

KNX/IP brána TYF120

EAN
3250615882110
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

KNX/IP brána

TYF120

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
TXA114
TXA114
KNX napájecí zdroj 320 mA + 24 V DC, 640 mA
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
TGA200
TGA200
Napájecí zdroj 24 V DC, 1 A, KNX
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
ST312
ST312
Bezpečnostní trafo 230V/12V-2, 08A, 24V-1, 04A (AC)
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • Webový server
    Ano
Napětí
  • Provozní napětí
    24 - 24 V
  • Provozní napětí nad sběrnicí
    21 - 32 V
Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    ETS
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • S kont­rolkou LED
    Ano
Rozměry
  • Počet jednotek šířky
    2
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    RJ45
Texty
  • Typ připo­jení
    Připo­jení provoz­ního napětí připo­jovací svorkou, S připo­jením RJ45 pro sítě Etherne­t/IP

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration TYF120
PDF
Hager RoHS report TYF120
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TYF120 | Hager

    Obrázek produktu TYF120

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list TYF120 | Hager

    Hager Produktový list TYF120

    KNX/IP brána

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-08-26 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2014-08-26

    PDF
    879,50 kB
  • KNX product database

    Obrázek ETS Database for TYF120 | Hager

    ETS Database for TYF120

    Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    VD5
    7,16 kB
    Obrázek ETS Database for TYF120 | Hager

    ETS Database for TYF120

    Databáze produktů KNX en-GB, fr-FR, de-DE, pl-PL 2020-01-01

    KNXPROD
    36,21 kB
  • Application Guide

    Obrázek Application description TYF120 | Hager

    Application description TYF120

    Aplikace en-GB, pl-PL 2020-01-01

    PDF
    439,97 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.