The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • TXD501
    Miniaturní vestavný detektor pohybu a přítomnosti osob, stropní KNX 360° , nabízí detekční dosah Ø10 m. Ideální pro řízení osvětlení a scén v interiérech. Vlastnosti: nastavitelná citlivost, regulace denního světla, časové zpoždění při vypnutí a funkce Master/Slave. Podporuje ovládání prostřednictvím IR dálkového ovladače pro různé provozní režimy. Optimalizován pro montáž do stropního otvoru, reaguje na tepelné pohyby a okolní osvětlení.
    EAN
    3250612256310
    Balení
    1 ks
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • Stropní detek­tory
    • Vidět víc

    Detektor pohybu/přítomnosti stropní KNX 360° miniaturní, vestavný TXD501

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Detektor pohybu/přítomnosti stropní KNX 360° miniaturní, vestavný

    TXD501

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro čidlo pohybu 2 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro čidlo pohybu
    • EE807

      IR dálkový konfigurační ovladač pro čidla přítomnosti

      0,00 €  / *
    • EE808

      IR dálkový ovladač pro čidla přítomnosti

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Detekce
    • Typ senzoru
      Detektor pohybu, Detektor přítom­nosti
    • Úhel záběru
      360 - 360
    • Úhel detekce, vodo­rovný
      360 - 360
    Nasta­vení
    • Mini­mální pracovní cyklus
      5 s
    Rozměry
    • Instalační výška
      2,50 - 2,50 m
    Mate­riál
    • Kód RAL
      9010
    • Mate­riál
      Umělá hmota, Termoplast
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    Vyba­vení
    • Vstup dílčí stanice
      Ne
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    • Možnost montáže na strop
      Ano
    Dosahová vzdá­lenost
    • Maxi­mální rozsah přenosu čelně
      2,50 m
    • Maxi­mální dosah přenosu do strany
      5 m

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration TXD501
    PDF
    RoHS report TXD501
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TXD501 | Hager

      Obrázek produktu TXD501

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TXD501 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TXD501

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-13

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, it-IT 2022-06-13 | Hager

      Instalační návod en-GB, it-IT 2022-06-13

      PDF
      1,37 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505 | Hager

      ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      KNXPROD
      271,81 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09) | Hager

      Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)

      Průvodce aplikací en-GB 2022-11-21

      PDF
      2,82 MB
      Obrázek Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09) | Hager

      Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)

      Průvodce aplikací en-GB 2022-09-28

      PDF
      2,86 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-01-18 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-01-18

      PDF
      105,74 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě International 2024-01-18 | Hager

      Prohlášení o shodě International 2024-01-18

      PDF
      117,19 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      TXC518 -
      TXC518
    • 2
      TXC515 - Detektor pohybu stropní KNX 360° pro chodby, přisazený
      TXC515
    • 3
      TXD505 -
      TXD505
    • 4
      EE855 - Adaptér pro upev. detektoru v rohu EE840/850/860/870, bílá
      EE855
      Adaptér pro upev. detektoru v rohu EE840/850/860/870, bílá
    • 5
      80262170 - KNX čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, KNX - Q.x/K.x
      80262170
      KNX čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, KNX - Q.x/K.x

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.