Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro čidlo pohybu 2 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
-
Typ senzoruDetektor pohybu
-
Úhel záběru360 - 360
-
Úhel detekce, vodorovný360 - 360
-
Minimální pracovní cyklus5 s
-
Instalační výška8 - 8 m
-
Kód RAL9010
-
MateriálUmělá hmota, Termoplast
-
Povrchová úpravaLesklý
-
Vstup dílčí staniceNe
-
MontážMontáž na omítku
-
Možnost montáže na stropAno
-
Probíhá generování datAno
-
Datové typyZákladní informace, Obecný KNX telegram, Měření osvětlení
-
Datové formátyKNX (TP)
-
Odhadovaný denní objem dat10 KB - 100 KB
-
Generování dat v reálném časeAno
-
Data uložená v zařízeníNe
-
Maximální rozsah přenosu čelně7 m
-
Maximální dosah přenosu do strany11 m
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu TXC518
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-07
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB, it-IT 2022-06-13
PDF1017,50 kB -
Databáze produktů KNX
ETS database for TXC513, TXC515, TXC518, TXD501, TXD503 and TXD505
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD271,81 kB -
Průvodce aplikací
Application description EASY for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009101A (EN, 2022-09)
Průvodce aplikací en-GB 2022-11-21
PDF2,82 MB
Application description ETS for KNX Presence/motion detector TXD50x-TXC51x_6LE009097A (EN, 2022-09)
Průvodce aplikací en-GB 2022-09-28
PDF2,86 MB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě International 2024-01-18
PDF116,28 kB
Prohlášení o shodě International 2024-01-18
PDF105,11 kB