The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • 80262170
    EAN
    3250617153324
    Balení
    1 ks
    Data act notice en-GB 2026-11-05
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti

    KNX čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, KNX - Q.x/K.x 80262170

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    KNX čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, KNX - Q.x/K.x

    80262170

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (8)
    Previous
    Previous
    80961221
    80961221
    Kryt s potiskem symbolu šipek pro tl. modul 1-násobný, KNX Q.x, stříbrná samet.
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    80960429
    80960429
    Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - Q.x, bílá sametová
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    80960426
    80960426
    Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - Q.x, antracit sametová
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    80960421
    80960421
    Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - Q.x, stříbrná sametová
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    80960479
    80960479
    Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - K.1/K.5, bílá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    80960475
    80960475
    Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - K.1/K.5, antracit mat
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Povinné příslušenství

    • 80961221

      Kryt s potiskem symbolu šipek pro tl. modul 1-násobný, KNX Q.x, stříbrná samet.

      0,00 €  / *
    • 80960429

      Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - Q.x, bílá sametová

      0,00 €  / *
    • 80960426

      Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - Q.x, antracit sametová

      0,00 €  / *
    • 80960421

      Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - Q.x, stříbrná sametová

      0,00 €  / *
    • 80960479

      Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - K.1/K.5, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 80960475

      Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - K.1/K.5, antracit mat

      0,00 €  / *
    • 80960471

      Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - K.5, alu mat, lak.

      0,00 €  / *
    • 80960473

      Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - K.5, nerezová ocel mat, lak.

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      ETS, easy
    • Mini­mální pracovní cyklus
      10 s
    Rozměry
    • Dopo­ru­čená montážní výška
      1,10 - 1,10 m
    Funkce
    • Pracovní cyklus vysí­lače
      30 min
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Napětí
    • Provozní napětí nad sběrnicí
      21 - 32 V
    Rozsah dodávky
    • Včetně připo­jení sběrnice
      Ano
    Elek­trický proud
    • Příkon sběrnice, přenos dat
      10 mA
    Osvět­lení
    • Nastavi­telný jas odezvy
      5 - 1 000 lx
    Detekce
    • Nastavi­telný úhel detekce
      45 - 90 °
    • Úhel detekce, vodo­rovný
      90 - 180
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    Texty
    • Tlačítko
      S tlačítkem pro režimy: auto­ma­tický/trvale zapnu­to/trvale vypnuto
    • Provozní režim
      S testovacím provozem, Provoz Master/Slave pro pokrytí velkých detekčních oblastí, S 3 provoz­ními režimy: auto­ma­tický/trvalé zapnu­to/trvale vypnuto
    • Funkce
      Simulace přítom­nosti, S funkcí "party"
    • Způsob montáže
      S rozpěrnými příchyt­kami, S ochranou proti demon­táži
    Dosahová vzdá­lenost
    • Maxi­mální rozsah přenosu čelně
      12 m
    • Maxi­mální dosah přenosu do strany
      8 m
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Základní infor­mace, Obecný KNX telegram
    • Datové formáty
      KNX (TP)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Motion detector 90-180° 3-wire/2300W IP55 Signal White (English)
    PDF
    4,62 MB
    REACH declaration 80262170
    PDF
    RoHS report 80262170
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 80262170 | Hager

      Obrázek produktu 80262170

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 80262170 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 80262170

      KNX čidlo pohybu pro výšku 1,1 m, KNX - Q.x/K.x

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, tr-TR 2021-10-04 | Hager

      Instalační návod en-GB, tr-TR 2021-10-04

      PDF
      1,28 MB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek ETS4-ETS5 (vers. 1.1) - KNX Database for KNX Motion detector with BCU | Hager

      ETS4-ETS5 (vers. 1.1) - KNX Database for KNX Motion detector with BCU

      Databáze produktů KNX International 2020-01-01

      KNXPROD
      254,40 kB
      Obrázek ETS Database for 80262xxx | Hager

      ETS Database for 80262xxx

      Databáze produktů KNX en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2023-08-25

      KNXPROD
      254,40 kB
    • Průvodce aplikací

      Obrázek Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link | Hager

      Application description ETS for 802621xx-802622xx - Motion detector with bus coupling unit (EN, 2016-08), easy link

      Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2016-08-04

      PDF
      2,34 MB
      Obrázek Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02) | Hager

      Application description ETS for KNX Motion detector (EN, 2016-02)

      Průvodce aplikací International 2016-02-09

      PDF
      2,90 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-07-30

      PDF
      257,09 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85345183 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
      85345183
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
    • 2
      85345188 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
      85345188
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá mat
    • 3
      85345185 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
      85345185
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
    • 4
      85345189 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
      85345189
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1/B.x, bílá lesk
    • 5
      85345182 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, S.1, krémová lesk
      85345182
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, S.1, krémová lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.