The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Senzory
  • Binární vstupy
  • TXA310
  • Systém řízení budov KNX

Binární vstup 230 V AC, 10-násobný, KNX easy TXA310

EAN
3250616049253
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Binární vstup 230 V AC, 10-násobný, KNX easy

TXA310

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Sběrni­cový systém
    EIB
Nasta­vení
  • Podpo­rovaný režim nasta­vení
    ETS, easy
Elek­trický proud
  • Počet vstupních obvodů
    10
Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ne
Vyba­vení
  • Vyža­duje externí signální napětí
    Ne
  • Obou­směrné rádiové frek­vence
    Ne
  • S baterií
    Ne
  • S řízením systému HVAC
    Ne
Instalace, montáž
  • Montáž
    Lišta DIN
Pouze pro interní použití
  • Počet polovičních modulů 17,5 mm
    8
Osvět­lení
  • Ovlá­dání LED
    Ne
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota
  • Barva
    Světle šedá
  • Kód RAL
    7035
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    0 - 45 °C
Napětí
  • Vstupní napětí
    230 - 230 V
  • Provozní napětí nad sběrnicí
    21 - 32 V
  • Typ napá­je­cího napětí
    AC
Rozměry
  • Délka
    70 mm
  • Výška
    90 mm
  • Hloubka
    60 mm
Texty
  • Typ připo­jení
    Se zásuvnými svor­kami QuickConnect

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration TXA310
PDF
RoHS report TXA310
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TXA310 | Hager

    Obrázek produktu TXA310

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list TXA310 | Hager

    Hager Produktový list TXA310

    Binární vstup 230 V AC, 10-násobný, KNX easy

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18 | Hager

    Instalační příručka en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2022-02-18

    PDF
    1,25 MB
  • Databáze produktů KNX

    Obrázek Logiciel d'application ETS du TXA310 | Hager

    Logiciel d'application ETS du TXA310

    Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2023-08-25

    VD2
    187,67 kB
  • Aplikace

    Obrázek Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304 | Hager

    Application description ETS TXA304_TXA310_TXB302_TXB304

    Aplikace en-GB 2015-02-11

    PDF
    1,64 MB
    Obrázek Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344 | Hager

    Application description Easy TXA304_TXA306_TXA310_TXB302_TXB304_TXB322_TXB344

    Aplikace en-GB 2015-02-11

    PDF
    2,35 MB
  • Popis funkce

    Obrázek Description d'application TXB3XX_TXA3XX | Hager

    Description d'application TXB3XX_TXA3XX

    Popis funkce en-GB 2020-01-01

    PDF
    1,48 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    TXB304 - Univerzální rozhraní 4-násobné, vestavné, KNX easy
    TXB304
    Univerzální rozhraní 4-násobné, vestavné, KNX easy
  • 2
    TRB302B - KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
    TRB302B
    KNX RF binární vstup 2-násobný 230V, vestavný
  • 3
    TYBS702A -
    TYBS702A
  • 4
    TYBS794A -
    TYBS794A
  • 5
    TXA304 - Binární vstup 230 V AC, 4-násobný, KNX easy
    TXA304
    Binární vstup 230 V AC, 4-násobný, KNX easy

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.