KNX RF bezdrátový magnetický kontakt, bílá mat TRC301B
EAN
3250615989116
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Architektura
-
Sběrnicový systémRádiová frekvence
Nastavení
-
Podporovaný režim nastaveníETS, easy, quicklink
Elektrický proud
-
Počet vstupních obvodů2
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFAno
Vybavení
-
Vyžaduje externí signální napětíNe
-
Obousměrné rádiové frekvenceNe
-
S bateriíAno
-
S řízením systému HVACNe
Frekvence
-
Frekvenční přenos868 - 868 MHz
Instalace, montáž
-
MontážMontáž na omítku
Pouze pro interní použití
-
Počet polovičních modulů 17,5 mm0
Osvětlení
-
Ovládání LEDAno
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL9010
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP31
Podmínky použití
-
Provozní teplota0 - 50 °C
Napětí
-
Vstupní napětí3 - 3 V
-
Typ napájecího napětíDC
Rozměry
-
Výška26 mm
-
Hloubka30 mm
Texty
-
Způsob montážeS adaptéry pro kompenzaci výšky magnetu
-
Typ připojeníS přídavnými šroubovacími svorkami pro drátové jazýčkové kontakty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet TRC301B
KNX RF bezdrátový magnetický kontakt, bílá mat
PDF -
Installation manual
Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, it-IT, pl-PL 2010-09-28
PDF2,05 MB -
Přílohy k výrobku
Configuration guide quicklink (DE-FR-IT-NL, 2016-02)
Přílohy k výrobku International 2020-01-01
PDF1,18 MB -
Databáze produktů KNX
Logiciel d'application ETS du TRC301B
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
KNXPROD4,72 MBLogiciel d'application ETS du TRC301B
Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01
VD55,62 MB -
Aplikace
description d'application TRC301B
Aplikace en-GB, pl-PL 2020-01-01
PDF859,41 kB -
Popis funkce
PD_TRC301B_TX100_GB
Popis funkce en-GB 2012-03-30
PDF2,53 MB
Více dokumentace