The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Příslu­šen­ství auto­ma­tizace budov
  • Příslu­šen­ství pro auto­ma­tizaci budov
  • TG200A
  • Systém řízení budov KNX

Propojovací můstek, 50 ks, KNX, černá TG200A

EAN
3250615879998
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Propojovací můstek, 50 ks, KNX, černá

TG200A

  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration TG200A
PDF
Hager RoHS report TG200A
PDF

Ke stažení

  • Obrázek TG200A | Hager

    Obrázek produktu TG200A

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list TG200A | Hager

    Hager Produktový list TG200A

    Propojovací můstek, 50 ks, KNX, černá

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU Declaration of Conformity | Hager

    EU Declaration of Conformity

    Declaration of conformity en-GB 2024-08-28

    PDF
    251,44 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    TG018 - KNX kabel J-Y(St) 2x2x0,8
    TG018
    KNX kabel J-Y(St) 2x2x0, 8
  • 2
    TG019 - KNX kabel J-Y(St) 2x2x0,8
    TG019
    KNX kabel J-Y(St) 2x2x0, 8
  • 3
    TGM600E - Koncovky pro lišty TGM6xx, balení 20ks
    TGM600E
    Koncovky pro lišty TGM6xx, balení 20ks
  • 4
    161 - Čidlo teploty (33 kΩ)
    161
    Čidlo teploty (33 kΩ)
  • 5
    TGM620D - Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 10 póly a 4ks koncovek
    TGM620D
    Propojovací lišta fázová, izolovaná, 6mm2, 16A, 144mm, s 10 póly a 4ks koncovek

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.