The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Modulární přístroje na DIN lištu
  • Spínací a signa­lizační přístroje
  • Akus­tická signa­lizační zařízení
  • SU214
  • Modulární přístroje na DIN lištu

Bzučák 8-12V (AC) - 0,33A SU214

EAN
3250615712141
Balení
12 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Bzučák 8-12V (AC) - 0,33A

SU214

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Jmenovitý proud
    0,33 A
Rozměry
  • Výška
    80 mm
  • Šířka
    18 mm
  • Hloubka
    65 mm
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -10 - 40 °C
  • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
    -25 - 60 °C
Připo­jení
  • Průřez flexi­bilního vodiče
    4 mm²
  • Průřez plného vodiče
    6 mm²
Výkon
  • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
    4 W
  • Příkon VA
    4 VA
Vyba­vení
  • Hladina hluku
    78
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Napětí
  • Provozní napětí AC
    8 - 12 V

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration SU214
PDF
PEP document en-GB 2025-12-05
PDF
1,90 MB

Ke stažení

  • Obrázek SU214 | Hager

    Obrázek produktu SU214

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list SU214 | Hager

    Hager Produktový list SU214

    Bzučák 8-12V (AC) - 0,33A

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    3
  • 1
    SU212 - Zvonek 8-12V (AC) - 0,33A
    SU212
    Zvonek 8-12V (AC) - 0, 33A
  • 2
    SU215 - Bzučák 230V (AC) - 0,03A
    SU215
    Bzučák 230V (AC) - 0, 03A
  • 3
    SU213 - Zvonek 230V (AC) - 0,03A
    SU213
    Zvonek 230V (AC) - 0, 03A

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.