The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Akus­tická signa­lizační zařízení
    • SU213
    Zvonek 8-12V / 0, 33A AC. Trvalý provoz max. 1 hod, hlasitost 85 dB.
    EAN
    3250615712134
    Balení
    12 ks
    • Akus­tická signa­lizační zařízení

    Zvonek 230 V AC /0, 03 A. Trvalý provoz max. 1 hod, hlasitost 85 dB. SU213

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zvonek 230 V AC /0, 03 A. Trvalý provoz max. 1 hod, hlasitost 85 dB.

    SU213

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      0,03 A
    Rozměry
    • Výška
      80 mm
    • Šířka
      18 mm
    • Hloubka
      65 mm
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 60 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      4 mm²
    • Průřez plného vodiče
      6 mm²
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      6,50 W
    • Příkon (VA)
      6,50 VA
    Vyba­vení
    • Hladina hluku
      85
    Frek­vence
    • Frek­vence
      0 - 50 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration SU213
    PDF
    RoHS report SU213
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SU213 | Hager

      Obrázek produktu SU213

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SU213 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SU213

      Zvonek 230V (AC) - 0,03A

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      272,92 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      1
    • 1
      SU212 - Zvonek 8-12V (AC) - 0, 33A
      SU212
      Zvonek 8-12V (AC) - 0, 33A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.