The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Akus­tická signa­lizační zařízení
    • SU212
    Bezpečnostní transformátor 40 VA s primárním napětím 230V AC a dvěma výstupy 12V/3, 33A AC, nebo 24V/1, 67A AC. Bezpečnostní transformátor s s navzájem galvanicky oddělenými obvody 4 kV.
    EAN
    3250615712127
    Balení
    12 ks
    • Akus­tická signa­lizační zařízení

    Zvonek 8-12V (AC) - 0, 33A SU212

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zvonek 8-12V (AC) - 0, 33A

    SU212

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      0,33 A
    Rozměry
    • Výška
      80 mm
    • Šířka
      18 mm
    • Hloubka
      65 mm
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -25 - 60 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      4 mm²
    • Průřez plného vodiče
      6 mm²
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      5 W
    • Příkon (VA)
      5 VA
    Vyba­vení
    • Hladina hluku
      85
    Frek­vence
    • Frek­vence
      0 - 50 Hz
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      8 - 12 V

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - kallysto.line Door bell (English)
    PDF
    1,90 MB
    REACH declaration SU212
    PDF
    RoHS report SU212
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SU212 | Hager

      Obrázek produktu SU212

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SU212 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SU212

      Zvonek 8-12V (AC) - 0,33A

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      272,92 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      1
    • 1
      SU213 - Zvonek 230 V AC /0, 03 A. Trvalý provoz max. 1 hod, hlasitost 85 dB.
      SU213
      Zvonek 230V (AC) - 0, 03A

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.