The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Decen­t­ra­lizovaná distri­buce energie
    • Distri­buční boxy pro tech­no­logie energe­tického a datového připo­jení
    • SPWG129010
    EAN
    4012002244081
    Balení
    1 ks
    • Distri­buční boxy pro tech­no­logie energe­tického a datového připo­jení
    • Instalační systémy pro zvýšené a duté podlahy
    • Vidět víc

    Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wieland GST, bilá SPWG129010

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wieland GST, bilá

    SPWG129010

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Vhodné pro průchozí zapo­jení
      Ano
    • Počet přístupných fází
      4
    • Průřez kabelu
      2,50 - 2,50 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Upínací blok, Wieland GST 18
    Mate­riál
    • Povrch
      Pozink
    • Barva
      Zinek
    • Kód RAL
      7035
    • Mate­riál
      Kov
    Texty
    • Vstupy
      5-nás.
    Funkce
    • Systé­mově orien­tovaný konek­to­rový systém
      Ano
    Elek­trický proud
    • Počet vstupních obvodů
      12

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SPWG129010
    PDF
    RoHS report SPWG129010
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SPWG129010 | Hager

      Obrázek produktu SPWG129010

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SPWG129010 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SPWG129010

      Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wieland GST, bilá

      PDF
    • Návod k použití

      Obrázek Návod k použití International 2015-04-23 | Hager

      Návod k použití International 2015-04-23

      PDF
      1,28 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      292,96 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      G8360 -
      G8360
    • 2
      G8366 -
      G8366
    • 3
      SPWG669010 - Konsolidační bod, 4 přívodní kabely 2x6 výstupů Wieland GST
      SPWG669010
      Konsolidační bod, 4 přívodní kabely 2x6 výstupů Wieland GST
    • 4
      SPWA669010 - Konsolidační bod, 4 přívodní kabely 2x6 výstupů Wago Winsta
      SPWA669010
      Konsolidační bod, 4 přívodní kabely 2x6 výstupů Wago Winsta
    • 5
      SPWA129010 - Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wago Winsta, bilá
      SPWA129010
      Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wago Winsta, bilá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.