The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Decen­t­ra­lizovaná distri­buce energie
  • Distri­buční boxy pro tech­no­logie energe­tického a datového připo­jení
  • SPWA669010
  • Systémy pro uklá­dání vedení

Konsolidační bod, 4 přívodní kabely 2x6 výstupů Wago Winsta SPWA669010

EAN
4012002244043
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Konsolidační bod, 4 přívodní kabely 2x6 výstupů Wago Winsta

SPWA669010

  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Připo­jení
  • Vhodné pro průchozí zapo­jení
    Ano
  • Počet přístupných fází
    2
  • Průřez kabelu
    2,50 - 2,50 mm²
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Upínací blok, Wago Winsta
Mate­riál
  • Povrch
    Pozink
  • Barva
    Zinek
  • Mate­riál
    Kov
Texty
  • Vstupy
    5-nás.
Funkce
  • Systé­mově orien­tovaný konek­to­rový systém
    Ano
Elek­trický proud
  • Počet vstupních obvodů
    12

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration SPWA669010
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SPWA669010 | Hager

    Obrázek produktu SPWA669010

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet SPWA669010 | Hager

    Hager Product data sheet SPWA669010

    Konsolidační bod, 4 přívodní kabely 2x6 výstupů Wago Winsta

    PDF
  • Instruction manual

    Obrázek Návod k použití International 2015-04-23 | Hager

    Návod k použití International 2015-04-23

    PDF
    1,28 MB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    SPWG669010 - Konsolidační bod, 4 přívodní kabely 2x6 výstupů Wieland GST
    SPWG669010
    Konsolidační bod, 4 přívodní kabely 2x6 výstupů Wieland GST
  • 2
    SPWA129010 - Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wago Winsta, bilá
    SPWA129010
    Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wago Winsta, bilá
  • 3
    SPWG129010 - Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wieland GST, bilá
    SPWG129010
    Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wieland GST, bilá
  • 4
    G8366 -
    G8366
  • 5
    SPWA129005 - Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wago Winsta, černá
    SPWA129005
    Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wago Winsta, černá

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.