The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Decen­t­ra­lizovaná distri­buce energie
    • Distri­buční boxy pro tech­no­logie energe­tického a datového připo­jení
    • G8366
    EAN
    4012740885263
    Balení
    1 ks
    • Kance­lářské stropní kanály
    • Distri­buční boxy pro tech­no­logie energe­tického a datového připo­jení
    • Instalační systémy pro zvýšené a duté podlahy
    • Vidět víc

    G8366

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    G8366

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Vhodné pro průchozí zapo­jení
      Ano
    • Počet přístupných fází
      2
    • Průřez kabelu
      2,50 - 2,50 mm²
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Upínací blok, Wieland GST 18
    Mate­riál
    • Barva
      Světle šedá
    • Kód RAL
      7035
    Texty
    • Vstupy
      3-nás.
    Funkce
    • Systé­mově orien­tovaný konek­to­rový systém
      Ano
    Elek­trický proud
    • Počet vstupních obvodů
      6

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration G8366
    PDF
    RoHS report G8366
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek G8366 | Hager

      Obrázek produktu G8366

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu G8366 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu G8366

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-08-29

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      274,33 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      G8360 -
      G8360
    • 2
      SPWG669010 - Konsolidační bod, 4 přívodní kabely 2x6 výstupů Wieland GST
      SPWG669010
      Konsolidační bod, 4 přívodní kabely 2x6 výstupů Wieland GST
    • 3
      SPWA129005 - Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wago Winsta, černá
      SPWA129005
      Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wago Winsta, černá
    • 4
      SPWG129010 - Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wieland GST, bilá
      SPWG129010
      Konsolidační bod, 2 přívodní kabely 12 výstupů Wieland GST, bilá
    • 5
      SPWA669010 - Konsolidační bod, 4 přívodní kabely 2x6 výstupů Wago Winsta
      SPWA669010
      Konsolidační bod, 4 přívodní kabely 2x6 výstupů Wago Winsta

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.