The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • SPN418
    EAN
    3250615660770
    Balení
    1 ks

    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 4 pól. (3+1) SPN418

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 4 pól. (3+1)

    SPN418

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Modulární fázová přípojnice 5 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Modulární fázová přípojnice
    • KDN380A

      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN380B

      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN480A

      Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN480B

      Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN363F

      Hřebenová přípojnice 3P, 63 A, 10mm2/12mod. pro 1 ks 4P. RCD a 8 ks 1P. MCB

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    • Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1
      275 V
    • Úroveň napě­ťové ochrany Up podle IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Úroveň napě­ťové ochrany Up L-PE/N-PE podle IEC 61643-11
      1,50 kV
    • Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1 500 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý vybí­jecí proud In 8–20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
      20 kA
    • Max. nadprou­dová ochrana, para­lelní zapo­jení (pojistka)
      125 A
    • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      40 kA
    Rozměry
    • Výška
      90 mm
    • Šířka
      72 mm
    • Hloubka
      67 mm
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 60 °C
    Konfigu­race sítě
    • Typ sítě
      TN-S, TT
    Vyba­vení
    • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
      Ne
    Normy
    • Třída poža­davků IEC 61643
      T2
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      3,60 - 3,60 Nm

    Ke stažení

    • Obrázek SPN418 | Hager

      Obrázek produktu SPN418

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet SPN418 | Hager

      Hager Product data sheet SPN418

      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 4 pól. (3+1)

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Parafoudre SPN315, SPN415, SPN317, SPN417, SPN418, SPN419 | Hager

      Parafoudre SPN315, SPN415, SPN317, SPN417, SPN418, SPN419

      Instalační příručka cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE 2015-04-13

      PDF
      950,45 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-11-09

      PDF
      571,86 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.