The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • SPN317
    EAN
    3250615660749
    Balení
    1 ks

    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací SPN317

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací

    SPN317

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Modulární fázová přípojnice 5 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Modulární fázová přípojnice
    • KDN380A

      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN380B

      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN480A

      Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN480B

      Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN363F

      Hřebenová přípojnice 3P, 63 A, 10mm2/12mod. pro 1 ks 4P. RCD a 8 ks 1P. MCB

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 400 V
    • Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1
      275 V
    • Úroveň napě­ťové ochrany Up podle IEC 61643-1
      1,50 kV
    • Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1 500 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý vybí­jecí proud In 8–20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
      20 kA
    • Max. nadprou­dová ochrana, para­lelní zapo­jení (pojistka)
      125 A
    • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      40 kA
    Rozměry
    • Výška
      67 mm
    • Šířka
      90 mm
    • Hloubka
      54 mm
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 60 °C
    Konfigu­race sítě
    • Typ sítě
      TN-C
    Vyba­vení
    • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
      Ano
    Normy
    • Třída poža­davků IEC 61643
      T2
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      3,60 - 3,60 Nm

    Ke stažení

    • Obrázek SPN317 | Hager

      Obrázek produktu SPN317

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet SPN317 | Hager

      Hager Product data sheet SPN317

      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 3 pól. se signalizací

      PDF
    • Installation manual

      Obrázek Parafoudre SPN315, SPN415, SPN317, SPN417, SPN418, SPN419 | Hager

      Parafoudre SPN315, SPN415, SPN317, SPN417, SPN418, SPN419

      Instalační příručka cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE 2015-04-13

      PDF
      950,45 kB
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration | Hager

      Declaration

      Prohlášení o shodě International 2023-11-09

      PDF
      571,86 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.