The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • SPN117

Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1 pól. se signalizací SPN117

EAN
3250615660718
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1 pól. se signalizací

SPN117

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Modulární fázová přípojnice 5 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Modulární fázová přípojnice
  • KDN380A

    Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů

    0,00 €  / *
  • KDN380B

    Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů

    0,00 €  / *
  • KDN480A

    Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů

    0,00 €  / *
  • KDN480B

    Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů

    0,00 €  / *
  • KDN363F

    Hřebenová přípojnice 3P, 63 A, 10mm2/12mod. pro 1 ks 4P. RCD a 8 ks 1P. MCB

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Napětí
  • Provozní napětí AC
    230 - 400 V
  • Trvalé provozní napětí Uc podle IEC 61643-1
    275 V
  • Úroveň napě­ťové ochrany Up podle IEC 61643-1
    1,50 kV
  • Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11
    1 500 V
Elek­trický proud
  • Jmenovitý vybí­jecí proud In 8–20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
    20 kA
  • Max. nadprou­dová ochrana, para­lelní zapo­jení (pojistka)
    125 A
  • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
    40 kA
Rozměry
  • Výška
    90 mm
  • Šířka
    18 mm
  • Hloubka
    67 mm
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -40 - 60 °C
Konfigu­race sítě
  • Typ sítě
    TN-S
Vyba­vení
  • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
    Ano
Normy
  • Třída poža­davků IEC 61643
    T2
Frek­vence
  • Frek­vence
    50 - 60 Hz
Instalace, montáž
  • Jmenovitý utahovací moment
    3,60 - 3,60 Nm

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration SPN117
PDF
Hager RoHS report SPN117
PDF

Ke stažení

  • Obrázek SPN117 | Hager

    Obrázek produktu SPN117

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet SPN117 | Hager

    Hager Product data sheet SPN117

    Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1 pól. se signalizací

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Parafoudre SPN115, SPN117 | Hager

    Parafoudre SPN115, SPN117

    Instalační příručka cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE 2015-04-13

    PDF
    866,93 kB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration | Hager

    Declaration

    Prohlášení o shodě International 2023-11-09

    PDF
    571,86 kB
Více dokumentace

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.