The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Jistící a ochranná zařízení
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)
    • SPC203N
    Svodic prepetí T2, 3+1-pólový, Iimp 20 kA (8/20), s technologií MOV. Vybaven signalizací a prepínacím pomocným kontaktem 1 A / 250 V AC pro monitorování stavu. Doporucené predjištení max. 125 A. Ideální pro použití v rodinných domech a bytech v mestské zá
    EAN
    3250615514936
    Balení
    1 ks
    • Přepě­ťová ochrana (SPD)

    Svodic prepetí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací SPC203N

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Svodic prepetí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací

    SPC203N

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      1
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      240 - 240 V
    • Trvalé pracovní napětí Uc
      264 V
    • Úroveň napě­ťové ochrany Up
      1,25 kV
    • Úroveň napě­ťové ochrany Up L-PE/N-PE
      1,40 kV
    • Úroveň Up napětí Up L-N/PEN IEC 61643-11
      1 250 V
    • Jmenovité napětí
      240 - 240 V
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý vybí­jecí proud In 8–20 µs L-N(PEN)/N-PE IEC 61643
      5 kA
    • Max. nadprou­dová ochrana, para­lelní zapo­jení (pojistka)
      32 A
    • Jmenovitý vybí­jecí proud In
      10 kA
    Rozměry
    • Výška
      93,40 mm
    • Šířka
      17,70 mm
    • Hloubka
      67 mm
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 80 °C
    Konfigu­race sítě
    • Typ sítě
      TN-S, TT
    Konek­tivita
    • Indikátor
      Optický
    Vyba­vení
    • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
      Ano
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.2 - 2.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.2 - 4 mm²
    • Průřez vstupní a výstupní šrou­bové svorky, pro flexi­bilní vodiče
      2,50 - 2,50 mm²
    • Průřez horní a dolní šrou­bové svorky, pro tuhé vodiče
      4 - 4 mm²
    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      2
    Normy
    • Typ přepě­ťové ochrany
      T2, T3
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SPC203N
    PDF
    RoHS report SPC203N
    PDF
    PEP_SPC203N_HAGER_HAGE-00667-V01-01_EN
    PDF
    340,76 kB

    Ke stažení

    • Obrázek SPC203N | Hager

      Obrázek produktu SPC203N

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SPC203N | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SPC203N

      Svodič přepětí T3, 1P+N 230 V, In 5 kA (8/20), (1+1) se signalizací

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01 | Hager

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, pt-PT 2020-10-01

      PDF
      595,00 kB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-15

      PDF
      349,56 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SPB015 -
      SPB015
    • 2
      SPB115 - Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1-pólový se signalizací
      SPB115
      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), 1 pól. se signalizací
    • 3
      SPB415 - Svodic prepetí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací
      SPB415
      Svodič přepětí T2, In 20 kA (8/20), (3+1) se signalizací
    • 4
      KBN381 -
      KBN381
    • 5
      SPA001N -
      SPA001N

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.