The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • SP120
    EAN
    3250615661203
    Balení
    1 ks

    Zapouzdřený svodič bleskového proudu T1, Iimp 50 kA (10/350), 1-pól. SP120

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Zapouzdřený svodič bleskového proudu T1, Iimp 50 kA (10/350), 1-pól.

    SP120

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Modulární fázová přípojnice 5 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Modulární fázová přípojnice
    • KDN380A

      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/12mod. k propojení 4 ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN380B

      Hřebenová přípojnice 3P, 16mm2/1m k propojení 19ks 3pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN480A

      Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/12mod. k propojení 3 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN480B

      Hřebenová přípojnice 4P, 80A, 16mm2/1m k propojení 14 ks 4pól. přístrojů

      0,00 €  / *
    • KDN363F

      Hřebenová přípojnice 3P, 63 A, 10mm2/12mod. pro 1 ks 4P. RCD a 8 ks 1P. MCB

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Elek­trický proud
    • Impulsní proud blesku Iimp (10/350 µs) IEC 61643 L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    • Maxi­mální vybití (Imax) L-N(PEN)/ N-PE
      50 kA
    Konfigu­race sítě
    • Typ sítě
      TN, TT
    Vyba­vení
    • Se vzdá­leným signa­lizačním kontaktem
      Ne
    Normy
    • Třída poža­davků IEC 61643
      T1
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -40 - 80 °C
    Rozměry
    • Výška
      90 mm
    • Šířka
      36 mm
    • Hloubka
      64 mm
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Kont­rolka
      Bez

    Ke stažení

    • Obrázek SP120 | Hager

      Obrázek produktu SP120

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet SP120 | Hager

      Hager Product data sheet SP120

      Zapouzdřený svodič bleskového proudu T1, Iimp 50 kA (10/350), 1-pól.

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Notice parafoudre SP 120 | Hager

      Notice parafoudre SP 120

      Instalační příručka cs-CZ, en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL 2015-03-20

      PDF
      513,54 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.