Vestavná zásuvka 230 V 16 A, 250 V AC, pro instalaci do rozvaděče na lištu DIN. Připojení na šroubové svorky.
EAN
3250615640062
Balení
4 ks
Vestavná zásuvka 230 V na lištu DIN, s bezšroubovými svorkami SNS216
K dispozici také v
Povrchová úprava
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud IN16 A
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7044
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálUmělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška75 mm
-
Šířka44 mm
-
Hloubka66 mm
-
Počet jednotek1
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž40 mm
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
Instalace, montáž
-
MontážLišta DIN
Konektivita
-
Typ připojeníZásuvná přípojka
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvkyFrancouzská norma NF
-
Otočná středová vložkaNe
-
Se zavěšeným víkemNe
-
S kulatým ochranným zemnicím kolíkemAno
-
Se signálním svítidlemNe
-
ZámekNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Kapacita
-
Počet modulů2
Bezpečnost
-
Se zvýšenou ochranou proti dotykuNe
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
S orientačním osvětlenímNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu SNS216
Vestavná zásuvka 230 V, bezšroubová
PDF -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2021-07-14
PDF103,73 kB
Více dokumentace