The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Elek­tro­měry a měřící přístroje
    • Multifunkční měřící přístroje a příslu­šen­ství
    • SM101C
    EAN
    3250615631022
    Balení
    1 ks
    • Multifunkční měřící přístroje a příslu­šen­ství

    Multifunkční měřicí přístroj s LCD a komunikací RS485 na DIN SM101C

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Multifunkční měřicí přístroj s LCD a komunikací RS485 na DIN

    SM101C

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Rozměry
    • Výška
      67 mm
    • Šířka
      73 mm
    • Hloubka
      50 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 55 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -20 - 70 °C
    Konek­tivita
    • Typ připo­jení
      Šrou­bová svorka
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.5 - 4 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.5 - 4 mm²
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      5 W
    • Příkon (VA)
      5 VA
    Vyba­vení
    • Prove­dení ovlá­da­cího panelu
      Digi­tální
    Měření
    • Měřicí rozsah frek­vence
      45 - 65 Hz
    • Druh měři­cího přístroje
      Multi­metr
    • Rozsah měření proudu
      0 - 9 999 A
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Lišta DIN
    Funkce
    • Třída přesnosti
      0.005
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230 V +10%/-15%
    V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů
    • Probíhá gene­rování dat
      Ano
    • Datové typy
      Alarmy, Elek­trická měření, Zdroj napá­jení, Regulace teploty, Měření teploty
    • Datové formáty
      MODBUS (RTU)
    • Odha­dovaný denní objem dat
      10 KB - 100 KB
    • Gene­rování dat v reálném čase
      Ano
    • Data uložená v zařízení
      Ne

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SM101C
    PDF
    RoHS report SM101C
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SM101C | Hager

      Obrázek produktu SM101C

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SM101C | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SM101C

      Multifunkční měřicí přístroj s LCD a komunikací RS485 na DIN

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Notice SM101C FR_GB_DE_NL_IT_ES_PT_GR_FI_PL_RU | Hager

      Notice SM101C FR_GB_DE_NL_IT_ES_PT_GR_FI_PL_RU

      Instalační návod International 2020-01-01

      PDF
      1,35 MB
    • Příloha produktu

      Obrázek Table de communications SM101C | Hager

      Table de communications SM101C

      Příloha produktu International 2020-01-01

      XLS
      311,50 kB
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_MD_TDS_MultiMeters | Hager

      UK_MD_TDS_MultiMeters

      Datový list produktu en-GB 2024-03-22

      PDF
      38,88 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SM204 - Paměťový modul pro SM103E
      SM204
      Paměťový modul pro SM103E
    • 2
      SM203 - Rozšiřující modul analogových výstupů, 2x analogový výstup
      SM203
      Rozšiřující modul analogových výstupů, 2x analogový výstup
    • 3
      SM102E - Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I,U,P,W,PF,HZ,THD) a záznamem hodnot
      SM102E
      Multifunkční měřící přístroj - 7 veličin (I, U, P, W, PF, HZ, THD) a záznamem hodnot
    • 4
      SM002 - Rámeček do dveří pro multifunkční měřicí přístroj
      SM002
      Rámeček do dveří pro multifunkční měřicí přístroj
    • 5
      SM202 - Rozšiřující modul vstupů a výstupů, 2x IN 10-30V DC a 2x OUT 5A 230V pro SM103E
      SM202
      Rozšiřující modul vstupů a výstupů, 2x IN 10-30V DC a 2x OUT 5A 230V pro SM103E

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.