
Spodní díl SL20115 SL201151
EAN
4012740896023
Balení
24 Měřiče
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška115 mm
-
Šířka20 mm
-
Délka2 000 mm
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)9
Vybavení
-
Počet oddílů4 - 4
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
Barvačerná
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Stupeň krytí IPIP40
-
Související produktové řadySL Standard 20x115
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
licence produktu
Product_Licence_NF004_1078_SL
licence produktu International 2021-02-12
PDF1,08 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration
Prohlášení o shodě International 2017-01-13
PDF21,73 kBDeklaracja zgodności UE
tehalit.SL Listwy przypodłogowe i ościeżnicowe PVC; SL…
PDF407,24 kBEU-Declaration SL T046A FR_EN 26072019
Prohlášení o shodě International 2019-08-23
PDF48,54 kB
Více dokumentace