The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Systémy podlahových kabe­lových lišt
    • SL1807507021
    EAN
    4012740880329
    Balení
    32 metrů
    • Systémy podlahových kabe­lových lišt

    SL1807507021

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    SL1807507021

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    SL200808D1
    SL200808D1
    3D odbočka SL20080 dekor ALU
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    SL2008089011
    SL2008089011
    3D odbočka SL20080 černá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    SL2011589011
    SL2011589011
    3D odbočka SL20115 černá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    SL200558D1
    SL200558D1
    3D odbočka SL20055 dekor ALU
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    SL2005589011
    SL2005589011
    3D odbočka SL20055 černá
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Nůžky na stří­hání kanálů 1 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Nůžky na stří­hání kanálů
    • L5561

      Nůžky pro lišty pro dělení kanálů do šířky 80 mm

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      18 mm
    • Šířka
      73 mm
    • Délka
      2 000 mm
    Vyba­vení
    • Počet přepážek
      3
    • Počet oddílů
      4 - 4
    Kapa­cita
    • Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)
      4
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Poly­vi­nylchlorid (PVC)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    • Barva
      Tmavě šedá
    • Kód RAL
      7021
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP30
    • Mechanická odolnost IK
      IK08

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Mini-trunking / Skirting trunking / Corner trunking - series ATA - SL - EK (english)
    PDF
    400,71 kB
    REACH declaration SL1807507021
    PDF
    RoHS report SL1807507021
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SL1807507021 | Hager

      Obrázek produktu SL1807507021

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SL1807507021 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SL1807507021

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-08-14

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      285,76 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SL1807507035 - Podlahová lišta s plastovým víkem SL 18 x 75 mm světle, barva šedá
      SL1807507035
      Podlahová elektroinst. lišta SL 18x75 mm, sv. šedá
    • 2
      AKA181250ELN - Podlahová lišta hliníková 18x125 mm, přírodní elox
      AKA181250ELN
      Podlahová lišta hliníková 18x125 mm, přírodní elox
    • 3
      BKTWF00 - Držák přepážky z PVC
      BKTWF00
      Držák přepážky z PVC
    • 4
      L5106 - Oboustranná lepicí páska
      L5106
      Oboustranná lepicí páska
    • 5
      SL1807507030 - Podlahová elektroinst. lišta SL 18x75 mm, šedá
      SL1807507030
      Podlahová elektroinst. lišta SL 18x75 mm, šedá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.