The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
  • BKTWF00
  • Systém přístupných kanálů pro instalaci do betonu
  • Systémy podlahových kabe­lových lišt
  • Vidět víc

Držák přepážky z PVC BKTWF00

EAN
4012002240977
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Držák přepážky z PVC

BKTWF00

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • BKTWK91

    Přepážka výšky 91mm L= 2000mm PVC

    0,00 €  / *
  • BKTWK76

    Přepážka výšky 76mm L= 2000mm PVC

    0,00 €  / *
  • BKTWK61

    Přepážka výšky 61mm L= 2000mm PVC

    0,00 €  / *
  • BKTWK46

    Přepážka výšky 46mm L= 2000mm PVC

    0,00 €  / *
  • BKTWK31

    Přepážka výšky 31mm L= 2000mm PVC

    0,00 €  / *
  • BKTWK16

    Přepážka výšky 16mm L= 2000mm PVC

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Rozměry
  • Délka
    35 mm
Vyba­vení
  • Typ montáže přepážky
    Upevnění šrouby
Mate­riál
  • Mate­riál
    Umělá hmota

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration BKTWF00
PDF
Hager RoHS report BKTWF00
PDF

Ke stažení

  • Obrázek BKTWF00 | Hager

    Obrázek produktu BKTWF00

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet BKTWF00 | Hager

    Hager Product data sheet BKTWF00

    Držák přepážky z PVC

    PDF
  • Instruction manual

    Obrázek Návod k použití International 2020-01-01 | Hager

    Návod k použití International 2020-01-01

    PDF
    652,62 kB
  • Handbook

    Obrázek Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge | Hager

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge

    Floor installation systems - Handbook: Basic knowledge (EN, 04-2024)

    PDF
    99,70 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD | Hager

    EC declaration of conformity BKF_BKFD_BKW_BKWD

    Prohlášení o shodě International 2017-11-20

    PDF
    235,17 kB
    Obrázek EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BKF_BKFD_BKW_BKWD T013A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    43,52 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    BKFD600065 - Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 65-110
    BKFD600065
    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 65-110
  • 2
    BKFD600145 - Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 145-190
    BKFD600145
    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 145-190
  • 3
    BKFD600105 - Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 105-150
    BKFD600105
    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 105-150
  • 4
    BKWD200060 - Kabelový kanál s vanou 200 60-100 těsnící
    BKWD200060
    Kabelový kanál s vanou 200 60-100 těsnící
  • 5
    BKFD600045 - Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 45- 70
    BKFD600045
    Podlahový kanál s folii s možností těsnění 600 45- 70

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.