The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Podlahové instalační systémy
    • Systémy podlahových kabe­lových lišt
    • L5106
    EAN
    4012740838092
    Balení
    1 ks
    • Systémy podlahových kabe­lových lišt

    Oboustranná lepicí páska L5106

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Oboustranná lepicí páska

    L5106

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Šířka
      19 mm
    • Délka
      50 000 mm
    Mate­riál
    • Barva
      Bílá
    • Mate­riál
      Poly­e­thylen (PE)

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration L5106
    PDF
    RoHS report L5106
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek L5106 | Hager

      Obrázek produktu L5106

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu L5106 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu L5106

      Oboustranná lepicí páska

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SL1807507030 - Podlahová elektroinst. lišta SL 18x75 mm, šedá
      SL1807507030
      Podlahová elektroinst. lišta SL 18x75 mm, šedá
    • 2
      BKTWF00 - Držák přepážky z PVC
      BKTWF00
      Držák přepážky z PVC
    • 3
      SL1807507035 - Podlahová lišta s plastovým víkem SL 18 x 75 mm světle, barva šedá
      SL1807507035
      Podlahová elektroinst. lišta SL 18x75 mm, sv. šedá
    • 4
      AKA181250ELN - Podlahová lišta hliníková 18x125 mm, přírodní elox
      AKA181250ELN
      Podlahová lišta hliníková 18x125 mm, přírodní elox
    • 5
      SL1807507021 -
      SL1807507021

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.