The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky
    • SK600
    EAN
    3250615616005
    Balení
    1 ks
    • Spínače, tlačítka a LED kont­rolky
    • Přepínače, zamy­ka­telné spínače a příslu­šen­ství
    • Vidět víc

    Otočný přepínač s nul.polohou, 20A, 400V SK600

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Otočný přepínač s nul.polohou, 20A, 400V

    SK600

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1
    • Typ pólu
      1P
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud
      20 A
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
      8 kA
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      660 - 660 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      690 V
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      53 mm
    • Hloubka
      64 mm
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NO
      0
    • Počet kontaktů NC
      0
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 10 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1 - 6 mm²
    Výkon
    • Celkový ztrá­tový výkon při jmenovitém proudu
      0,70 W

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SK600
    PDF
    RoHS report SK600
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SK600 | Hager

      Obrázek produktu SK600

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet SK600 | Hager

      Hager Product data sheet SK600

      Otočný přepínač s nul.polohou, 20A, 400V

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Declaration of conformity International 2019-11-04

      PDF
      115,04 kB
      Obrázek Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Declaration of conformity International 2021-10-13

      PDF
      133,67 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SFT240 - Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 40A - výstupní kontakt horem
      SFT240
      Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 40A - výstupní kontakt horem
    • 2
      SFT232 - Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 32A - výstupní kontakt horem
      SFT232
      Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 32A - výstupní kontakt horem
    • 3
      SFT225 - Skupinový přepínač (I-0-II) 2-pólový 2P, 23 A, 230 V
      SFT225
      Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 25A - výstupní kontakt horem
    • 4
      SFB216 - Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 16A - výstupní kontakt spodem
      SFB216
      Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 16A - výstupní kontakt spodem
    • 5
      SFL125 - Přepínač (I-II) 1-pólový 1P, 25 A, 230 V
      SFL125
      Přepínač (I-II) 1P / 25A - výstupní kontakt spodem

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.