The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • SK600
    EAN
    3250615616005
    Balení
    1 ks

    Otočný přepínač s nul.polohou, 20A, 400V SK600

    Produkt ve fázi ukončení výroby: ohledně dostupnosti kontaktujte váš elektrovelkoobchod

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Otočný přepínač s nul.polohou, 20A, 400V

    SK600

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      1
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Spínač
    • Typ pólu
      1P
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      20 A
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
      8 kA
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      660 - 660 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      690 V
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      3
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 50 Hz
    Rozměry
    • Výška
      85 mm
    • Šířka
      53 mm
    • Hloubka
      64 mm
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NO
      0
    • Počet kontaktů NC
      0
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -10 - 40 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 10 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1 - 6 mm²
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      0,70 W

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration SK600
    PDF
    RoHS report SK600
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SK600 | Hager

      Obrázek produktu SK600

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Product data sheet SK600 | Hager

      Hager Product data sheet SK600

      Otočný přepínač s nul.polohou, 20A, 400V

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Prohlášení o shodě International 2021-10-13

      PDF
      133,67 kB
      Obrázek Declaration of conformity for Inverter / Switch | Hager

      Declaration of conformity for Inverter / Switch

      Prohlášení o shodě International 2019-11-04

      PDF
      115,04 kB
    Více dokumentace

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.