The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Modulární přístroje na DIN lištu
    • Spínací a signa­lizační přístroje
    • Přepínače, zamy­ka­telné spínače a příslu­šen­ství
    • SFT240
    EAN
    3250615510921
    Balení
    1 ks
    • Přepínače, zamy­ka­telné spínače a příslu­šen­ství

    Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 40A - výstupní kontakt horem SFT240

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 40A - výstupní kontakt horem

    SFT240

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Počet pólů
      2
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Přepínač
    • Typ pólu
      2P
    Elek­trický proud
    • Jmenovitý proud IN
      40 A
    • Jmenovitý podmíněný zkra­tový proud Icc s pojist­kami gl-gG
      0,60 kA
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC21 v kategorii A
      40 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC21 v kategorii B
      40 A
    • Přija­telná prou­dová zatíži­telnost AC22 v kategorii A
      40 A
    • Prou­dová zatíži­telnost při AC22 v kategorii B
      40 A
    • Jmenovitá zkra­tová zapínací schopnost Icm při 240 V AC podle IEC 60947-3
      0,48 kA
    • Jmenovitý krát­ko­dobý výdržný proud Icw 1 s IEC 60947
      0,60 kA
    Instalace, montáž
    • Jmenovitý utahovací moment
      1,80 - 1,80 Nm
    • Vhodné pro venkovní použití
      Ne
    • Typ dolního připo­jení modulárních zařízení
      Šrou­bová svorka
    Napětí
    • Provozní napětí AC
      230 - 230 V
    • Typ napá­je­cího napětí
      AC
    • Jmenovité izolační napětí
      440 V
    • Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp
      4 000 V
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Rozměry
    • Výška
      83 mm
    • Šířka
      35 mm
    • Hloubka
      70 mm
    Vyba­vení
    • Počet kontaktů NO
      0
    • Počet kontaktů NC
      0
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -20 - 50 °C
    • Skla­dova­cí/pře­pravní teplota
      -40 - 80 °C
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      1.5 - 10 mm²
    • Průřez plného vodiče
      1.5 - 16 mm²
    Trvan­livost
    • Mechanická životnost v cyklech
      200 000
    • Elek­trická životnost při jmenovitém zatížení v AC21
      25 000
    • Elek­trická životnost při jmenovitém zatížení v AC22
      25 000
    Výkon
    • Ztrá­tový výkon na vstupu IN
      4,20 W
    • Ztrá­tový výkon na pól
      2,10 W
    Konek­tivita
    • Zarovnání dolního připo­jení pro modulární zařízení
      Posu­nutá svorka
    • Zarovnání horního připo­jení pro modulární zařízení
      Posu­nutá svorka
    Přenos
    • Vhodné pro lišty DIN
      Ano

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - 2-pole, 63A Modular Switch (English)
    PDF
    2,89 MB
    REACH declaration SFT240
    PDF
    RoHS report SFT240
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek SFT240 | Hager

      Obrázek produktu SFT240

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu SFT240 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu SFT240

      Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 40A - výstupní kontakt horem

      PDF
    • Technická příloha (jeden produkt)

      Obrázek ChangeoverSwitch_WiringDiagrams | Hager

      ChangeoverSwitch_WiringDiagrams

      Technická příloha (jeden produkt) en-GB 2019-01-18

      PDF
      55,83 kB
    • Datový list produktu

      Obrázek UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches | Hager

      UK_MD_TDS_ChangeoverSwitches

      Technical data sheet including characteristics for modular changeover switches

      PDF
      55,62 kB
    • Licence produktu

      Obrázek Licence for NETHERLANDS | Hager

      Licence for NETHERLANDS

      Licence produktu International 2024-08-09

      PDF
      2,53 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14 | Hager

      Prohlášení o shodě en-US 2026-07-14

      PDF
      322,30 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-09-11

      PDF
      276,73 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      SFT232 - Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 32A - výstupní kontakt horem
      SFT232
      Skupinový přepínač (I-0-II) 2P / 32A - výstupní kontakt horem
    • 2
      SFT340 - Skupinový přepínač (I-0-II) 3-pólový 3P, 40 A, 400 V, připojení vrchem
      SFT340
      Skupinový přepínač (I-0-II) 3P / 40A - výstupní kontakt horem
    • 3
      SFB125 - Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 25A - výstupní kontakt spodem
      SFB125
      Skupinový přepínač (I-0-II) 1P / 25A - výstupní kontakt spodem
    • 4
      SFL125 - Přepínač (I-II) 1-pólový 1P, 25 A, 230 V
      SFL125
      Přepínač (I-II) 1P / 25A - výstupní kontakt spodem
    • 5
      SFL116 - Přepínač (I-II) 1P / 16A - výstupní kontakt spodem
      SFL116
      Přepínač (I-II) 1P / 16A - výstupní kontakt spodem

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.