Vypínač 4 pól. 80A SBN480
EAN
3250615510273
Balení
1 ks
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Uzamykací blokovací funkce 1 dostupné produkty -
Funkce oddělení fází 1 dostupné produkty -
Kryt svorek 2 dostupné produkty -
Pomocné zařízení pro zařízení rozvaděče 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Architektura
-
Počet pólů4
-
Poloha neutrálního vodičeBez neutrálního
-
Typ pólu4P
Elektrický proud
-
Jmenovitý proud80 A
-
Jmenovitý podmíněný zkratový proud Icc s pojistkami gl-gG0,96 kA
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC21 v kategorii A80 A
-
Proudová zatížitelnost při AC21 v kategorii B80 A
-
Přijatelná proudová zatížitelnost AC22 v kategorii A80 A
-
Proudová zatížitelnost při AC22 v kategorii B80 A
-
Jmenovitá zkratová zapínací schopnost Icm při 415 V AC podle IEC 60947-31,35 kA
-
Jmenovitý krátkodobý výdržný proud Icw 1 s IEC 609470,96 kA
Instalace, montáž
-
Jmenovitý utahovací moment3,60 - 3,60 Nm
-
Typ dolního připojení modulárních zařízeníŠroubová svorka
Napětí
-
Provozní napětí AC400 - 400 V
-
Typ napájecího napětíAC
-
Jmenovité izolační napětí440 V
-
Jmenovité impulzní výdržné napětí Uimp6 000 V
Kapacita
-
Počet modulů4
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Rozměry
-
Výška83 mm
-
Šířka70 mm
-
Hloubka69 mm
Vybavení
-
Počet kontaktů NO4
-
Počet kontaktů NC0
Podmínky použití
-
Provozní teplota-20 - 70 °C
-
Skladovací/přepravní teplota-40 - 80 °C
Připojení
-
Průřez flexibilního vodiče6 - 35 mm²
-
Průřez plného vodiče6 - 50 mm²
Trvanlivost
-
Mechanická životnost v cyklech40 000
-
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC212 500
-
Elektrická životnost při jmenovitém zatížení v AC222 500
Výkon
-
Celkový ztrátový výkon při jmenovitém proudu1,80 W
-
Ztrátový výkon na pól2,70 W
Konektivita
-
Zarovnání dolního připojení pro modulární zařízeníZarovnaná svorka
-
Zarovnání horního připojení pro modulární zařízeníZarovnaná svorka
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet SBN480
Vypínač 4 pól. 80A
PDF -
Produktový list
UK_PD_TDS_LoadBreakDisconnectors.pdf
Data sheet en-GB 2024-03-22
PDF58,45 kB -
Product licence
Licence for NETHERLANDS
Product licence International 2024-08-09
PDF2,53 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2025-02-06
PDF990,73 kB
Více dokumentace